Robots industriels Environnements sensibles

Robots peinture

Les solutions peinture Stäubli Paint ont été conçues comme un système d’automatisation prêt à l’intégration dans votre cellule. Ce système est livré avec un coffret électrique et un système de purge, un module de sorties analogiques prêt à être connecté pour des paramètres de peinture comme la largeur de jet, la pression produit, l’aire d’atomisation ou la haute tension et la vitesse de rotation pour des applications électrostatiques.

RX160 Paint robot

Robot Stäubli 6 axes RX160 Paint (Applications de peinture)

Rayon : 1710 mm
Répétabilité : ± 0,05 mm

RX160 Paint

RX160L Paint robot

Robot Stäubli 6 axes RX160L Paint (Applications de peinture)

Rayon : 2010 mm
Répétbailité : ±0,05 mm