Les robots TS2 SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arms) partagent les mêmes segments structurels que les robots TX2 6 axes, offrant un faible encombrement pour une grande modularité et des temps de développement optimisés, ainsi que le même contrôleur CS9.
Ils peuvent effectuer des tâches précises et répétitives, telles que le chargement/déchargement, l’assemblage, l’emballage, la palettisation, le pick and place, la manutention, le tri, l’empilage, l’espacement, etc. à très grande vitesse.
Un robot SCARA (Selective Compliance Articulated Robot Arm) est un robot industriel à 4 axes conçu pour des opérations à grande vitesse et de haute précision réalisées principalement dans un plan horizontal. Sa structure (deux joints rotatifs parallèles plus un axe vertical) offre rigidité dans le sens Z et conformité en X-Y, ce qui le rend idéal pour le pick-and-place, l’assemblage, la manutention et la fabrication électronique rapides.
Pick-and-place, assemblage, emballage, chargement/déchargement à grande vitesse et manutention de précision.
Les robots SCARA sont très polyvalents et sont utilisés dans diverses industries en raison de leur vitesse, de leur précision et de leur efficacité dans les tâches de manutention. Voici quelques-unes des industries où les robots SCARA sont les plus couramment utilisés :
automobile, fabrication électronique, pharmaceutique, photovoltaïque, agroalimentaire, dispositifs médicaux
Ils atteignent des temps de cycle ultra-courts allant jusqu’à 240 ppm (prélèvements par minute) avec une répétabilité allant jusqu’à ±0,01 mm (selon le modèle).
Le bras est entièrement encapsulé avec des surfaces lisses et une protection allant jusqu’à IP65 ; Des options sont disponibles pour des applications telles que :
Des options de montage au sol ou au plafond sont disponibles pour tous les robots de la série TS2.
Les robots SCARA TS2 sont simples à câbler, rapides à intégrer et prêts à l’emploi en quelques étapes seulement. Le contrôleur CS9 / CS9 SE offre des connecteurs à accès frontal et un câblage simplifié pour accélérer l’installation et la mise en service.
Les séries TX2 6 axes et TS2 SCARA utilisent toutes deux la famille de contrôleurs CS9 de Stäubli, garantissant une intégration et une connectivité cohérentes. La gamme TS2 est également disponible avec le CS9 SE, ultra-compact et dédié, pour les installations à espace restreint, tout en maintenant des performances élevées.