Le contrôleur CS9, avec son smart design et sa compacité, offre une disponibilité constante. Son architecture ouverte le rend compatible avec le monde de la production et permet une intégration plus rapide quelque soit le profil utilisateur.
Des fonctions de sécurité sont intégrées pour chaque profil d'application.
Connectivité à la Smart Production
| Contrôleur CS9 | CS9 SE | CS9 LP | CS9 MP | CS9 HP | 
Dimensions: H x L x P  | 145 x 421 x 349 mm | 270 x 445 x 365 mm  | 297 x 445 x 365 mm | 780 x 680 x 650 mm | 
Classe de protection  | IP20 / IP54 (avec châssis industriel) | |||
| Poids | 13 kg | 38 kg | 44 kg | 78 kg | 
| Caractéristiques | 2 GB RAM / 4 Core CPU | |||
2 USB ports / 2 GB CFAST / Serial link RS232, 2 Ethernet ports (Socket, FTP Serveur/Client) / Web serveur / EtherCAT Master / Modbus TCP/IP Server & Client, Sercos III Slave, Ethernet IP Adapter, ProfiNet IO-Device, ProfiSafe slave, EtherCAT Slave, PowerLink Controlled Node, FSoE Slave  | ||||
| Options | 
  | |||
PCIe card: ASI Master, CCLink Client, Profibus DP Master & Slave, Ethernet IP Scanner & Adapter, ProfiNet IO-Controller & Device, EtherCAT Master & Slave, Sercos III Master & Slave, PowerLink Controlled Node  | ||||
Robots Stäubli  | TS2-40, TS2-60, TS2-80, TS2-100 | TS2-40, TS2-60, TS2-80, TS2-100 | TX2-140,TX2-160/L | TX2-200/L |