Un environnement de programmation très performant pour le développement d’applications robotiques spécifiques et complexes, parfaitement adapté aux besoins des intégrateurs et OEMs.
Langage dédié à la robotique, le langage VAL 3 commande de puissants ensembles de fonctions robotiques. Une approche modulaire très flexible, permet de réutiliser et de capitaliser les connaissances accumulées. Une plus grande flexibilité est assurée par un large éventail de possibilités de connexion, y compris DIO, AIO et bus de terrain. L’accès au contrôleur et au robot par une interface simple facilite énormément la programmation.