POWER cobots

Gamme de POWER cobots TX2touch

Contactez nos équipes

Les cobots TX2touch sont conçus pour une collaboration Homme-Robot sûre tout en maintenant une productivité élevée. Basé sur le robot industriel TX2, il offre un fonctionnement sécurisé grâce à sa technologie avancée de peau sensible, à son temps de réaction rapide et à ses fonctions de sécurité modulaires intégrées. Le TX2touch est le seul cobot avec le niveau de sécurité SIL3 / PLe. Il est très productif en raison des performances, de la connectivité et de la fiabilité héritées des robots TX2 et de son contrôleur CS9.

Stäubli TX2touch-60 collaborative robot
TX2touch-60 | TX2touch-60L
  • Rayon d'action : 670 mm - 920 mm
  • Charge maximale: 5 kg - 9 kg
  • Répétabilité : ± 0.02 mm - ± 0.03 mm
Stäubli TX2touch-90 collaborative robot
TX2touch-90 | TX2touch-90L | TX2touch-90XL
  • Rayon d'action : 1000 mm - 1450 mm
  • Charge maximale : 9 kg - 20 kg
  • Répétabilité : ± 0.03 mm - ± 0.04 mm