Robots industriels 6 axes et SCARA

L’arrivée de l’Industrie 4.0. et le développement de l’automatisation qui l’accompagne, ont eu un impact décisif sur le secteur industriel et ses applications. Pour anticiper les besoins des industriels, Stäubli conçoit une gamme unique de robots industriels qui conjuguent différents avantages: compacité du bras, large enveloppe de travail, rapidité et précision du mouvement, résistance à tous types d'environnements et, surtout, flexibilité pour s'adapter aux tâches les plus variées.  

Robot finder

Stäubli a développé une gamme complète de robots industriels 4 et 6 axes conçus pour supporter jusqu’à 170 kg de charge utile.

Versions environnements sensibles

Plusieurs versions sont disponibles pour les environnements sensibles, des salles blanches aux conditions difficiles.

Les robots industriels 6 axes TX2 offrent une dextérité et une flexibilité accrues. Quel que soit le secteur d’activité, cette gamme s’adapte parfaitement à de nombreuses applications industrielles telles que la manutention, le chargement/déchargement, l'assemblage, les tests, l'emballage, le remplissage, la découpe, le lavage, l'ébavurage, le polissage... Grâce aux fonctionnalités de sécurité optionnelles SIL3-PLe de leur contrôleur CS9, les robots de la gamme TX2 permettent une productivité élevée tout en maintenant une collaboration Homme-Robot.

Les robots SCARA TS2 (Selective Compliance Assembly Robot Arms) partagent certains éléments structurels des robots 6 axes TX2, offrant une empreinte au sol identique pour une modularité élevée et des temps de développement optimisés. Ils partagent également le même contrôleur CS9. Ils peuvent exécuter des tâches précises et répétitives avec une grande rapidité, telles que chargement/déchargement, assemblage, packaging/palettisation, pick & place/manipulation, regroupement, empilage, mise au pas. 

Robot finder
Réinitialiser les filtres