SYSTÈMES DE RACCORDEMENTS MULTIPLES À CYCLES D’EMBROCHAGE ÉLEVÉS

DuraDock matic - Connecteurs multipolaires haute performance pour changeurs d’outils automatiques

Les connecteurs multipolaires Stäubli sont principalement utilisés dans les changeurs d’outils automatiques, notamment dans les ateliers de carrosserie automobile. Nos solutions testées et éprouvées sont idéales pour un large éventail d’applications industrielles où la fiabilité est primordiale. Conçus pour des cycles d’embrochage élevés, ces connecteurs offrent des performances supérieures en termes de transfert de puissance, de signaux et de données. Ces connecteurs sont compacts, robustes et sûrs, ce qui les rend idéaux pour les procédures répétitives lors des étapes de production et de test. Nos solutions offrent une fiabilité de contact inégalée et une longue durée de vie.

Remarque :

En 2023, nous avons optimisé notre gamme DuraDock matic. Ces connecteurs sont compatibles avec les produits déjà sur le marché. Cela vaut également pour les différents traitements de surface.

Avantages
  • Jusqu’à 1 million de cycles d’embrochage
  • Intégration rapide et maintenance aisée
  • Changement rapide des inserts de contact
  • Boîtier compact et uniforme
  • Vaste gamme d’applications
  • Compatible avec RobiFix
APPLICATIONS
  • Ateliers de carrosserie automobile
  • Travaux de montage généraux (pinces)
  • Systèmes de test
Accessoires
  • Bouchons d’obturation
  • Outils, y compris gabarit de test et de montage
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

 

DuraDock matic

Nombre de pôles

de 3 (2+PE) à 37 (36+PE)

Boîtiers

IP65, disponibles avec blindage

Supports de contact

puissance, signal et bus de terrain

Cycles d’embrochage

jusqu’à 1 million

Changement rapide des inserts

disponible

Contacts

plaqué argent ou doré

Section transversale

0,5 - 35 mm²

Degré de pollution

3

Catégorie de surtension

III

Stäubli vous propose également...