- Europa
- Amerika
- Asien und Mittlerer Osten
- Afrika und Ozeanien
Die mehrpoligen Steckverbinder von Stäubli werden vor allem in automatischen Werkzeugwechslern, insbesondere in Karosseriewerkstätten, eingesetzt. Unsere bewährten Lösungen sind ideal für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen, bei denen Zuverlässigkeit von entscheidender Bedeutung ist. Diese Steckverbinder wurden für eine sehr große Anzahl von Steckzyklen entwickelt und bieten eine herausragende Leistung im Bereich der Strom-, Signal- und Datenübertragung. Sie sind kompakt, robust und sicher und eignen sich ideal für wiederholte Vorgänge in Produktionsumgebungen. Unsere Lösungen stellen eine unübertroffene Kontaktzuverlässigkeit und lange Lebensdauer sicher.
2023 haben wir unser DuraDock matic Produktportfolio optimiert. Die Steckverbinder sind mit den am Markt befindlichen Produkten steckkompatibel. Dies gilt auch für unterschiedliche Kontakt-Oberflächen.
| DuraDock matic |
---|---|
Anzahl der Pole | von 3 (2+PE) bis 37 (36+PE) |
Gehäuse | IP65, erhältlich mit Schirmung |
Kontaktträger | Leistung, Signal und Feldbus |
Steckzyklen | bis zu 1 Million |
Schnellwechsel der Einsätze | verfügbar |
Kontakte | versilbert oder vergoldet |
Querschnitt | 0,5 - 35 mm² |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Überspannungskategorie | III |