Máquina Jacquard LXL PRO - Fiabilidad y ahorro de energía

La máquina Jacquard electrónica LXL PRO de Stäubli es ideal para tejer tejidos planos, de rizo y técnicos en todo tipo de máquinas de chorro de aire, de pinza y de chorro de agua. Esta máquina Jacquard produce excelentes resultados en casi todas las aplicaciones, incluyendo tapicería, tapices, tejidos de seda, tejidos para prendas de vestir, fundas para asientos de coche y tejidos técnicos.

Esta máquina Jacquard y nuestras monturas encajan perfectamente y pueden ajustarse con precisión a la máquina de tejer para lograr una configuración óptima.

Ventajas

La máquina Jacquard LXL PRO está optimizada para cargas elevadas a velocidades considerablemente altas, según sea necesario, por ejemplo, en textiles técnicos, como el airbag tejido de una sola pieza (OPW).

La máquina presenta varias innovaciones que permiten ahorrar energía:

  • El innovador concepto electrónico de NOEMI garantiza una transmisión de datos y una selección de ganchos impecables.
  • El módulo MX PRO con su diseño de baja fricción para una selección fiable de ganchos.
  • Fuente de alimentación electrónica de última generación.

CARACTERÍSTICAS / MODELO

LXL PRO

Campos de aplicación

Todo tipo de telares (telares de pinza, de aire y de chorro de agua)

Aptitud del tejido

Todos los tejidos planos, de rizo y técnicos

Formatos disponibles

8.192 / 10.240 / 12.288 / 14.336 ganchos

Sistema de accionamiento y formación de la calada

  • Máquina Jacquard de doble leva y calada abierta
  • Sistema de eje coaxial accionado por levas complementarias
  • Ajuste preciso de la geometría de la calada

Selección de ganchos

Módulos Stäubli MX PRO con conexión rápida QUICK LINK

Control electrónico

Controlador independiente Stäubli TC8, sincronizado con el telar

Características principales

Stäubli también le ofrece...