Monturas para máquinas Jacquard

Las monturas Stäubli constituyen la unión perfecta entre la máquina Jacquard y los hilos de urdimbre de la máquina de tejer para todo tipo de aplicaciones, desde altas velocidades hasta cargas pesadas, con anchos de tejido de hasta 5 metros, entre 2.000 y 52.000 cuerdas de montura. 

Nuestras monturas configuradas a medida están fabricadas con componentes de alta calidad y están diseñadas para adaptarse a los requisitos de la producción textil, y se pueden utilizar para tejer casi todo tipo de tejidos, como seda, forros, etiquetas, materiales de vestir, materiales decorativos, manteles, ropa de cama, terciopelos, toallas, alfombras y tejidos técnicos.

    Ventajas
    • Componentes de montura cuidadosamente optimizados y de alta calidad.
    • Rápida instalación (conectores QUICK LINK).
    • Fácil de instalar y ajustar.
    • Componentes inoxidables.
    • Amortiguación de vibraciones.
    • Perforación optimizada.
    • Cuerdas de arcada Stäubli con tratamiento antiestático y antimanchas.

    TIPO

    ENLACE

    LIZO

    VELOCIDAD

    APLICACIÓN

    GA500

    LANCIA

    Estándar

    Velocidad ≤450

    Máquinas de tejer con pinzas y de proyectil

    GA1000

    VOLGA / COBRA

    Estándar

    Velocidad ≤600

    Máquinas de tejer con pinzas, de aire y de proyectil

    GA2000

    VOLGA / COBRA

    Estándar

    Todas las velocidades

    Máquina de tejer de aire *

    HESTA

    METANFETAMINA

    Stäubli

    Todas las velocidades

    Máquinas de tejer con pinzas, de aire y de proyectil

    * Obligatoria para African Damask, airbags y tapicería


      Stäubli también le ofrece...