Explorando el futuro de los textiles: el sistema de tejido TF 20

El propósito del sistema de tejido TF20, recientemente instalado en el instituto de ciencas de los materiales de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Hof, Alemania, es el estudio de nuevas mezclas de materiales, principalmente carbono y/o cerámica, y nuevas aplicaciones específicas para diversas industrias. Aquí, investigadores de renombre y sus estudiantes, continúan su búsqueda diaria de nuevos materiales, estudiando su comportamiento en diversos procesos de producción, incluido el tejido. El instituto trabaja con el renombrado Instituto Fraunhofer, lo que brinda la oportunidad de realizar investigaciones sobre la producción y el procesamiento de fibras cerámicas.

Aplicaciones y materiales exigentes

Para cumplir con las ambiciones de tejido con visión de futuro del instituto, los investigadores y los estudiantes, su solución de desprendimiento debe permitir posibilidades de unión sin límite y el sistema de inserción de trama debe contar con un doble estoque. Los materiales que se procesan son principalmente carbono y cerámica. El carbono se utiliza en soluciones ligeras para fuselajes de aviones o carrocerías de automóviles, y la cerámica se utiliza donde la resistencia al calor es esencial, por ejemplo, en piezas de cerámica para turbinas de aviones. Altamente resistentes al calor, las piezas de cerámica no requieren una refrigeración constante, lo que reduce el consumo total de energía.

Ambos materiales tienen propiedades que requieren maquinaria de tejido especialmente construida. El carbono es conductor, por lo que requiere electrónica encapsulada y refrigeración líquida para evitar cortocircuitos. Las fibras cerámicas son muy frágiles, por lo que estos hilos requieren una manipulación extremadamente suave, especialmente durante el desprendimiento.

Beneficios para el cliente

El personal y los estudiantes se benefician de tener a mano tecnología de vanguardia para la investigación y los proyectos en su nuevo centro de competencia.

Solución

Para hacer frente al desafío mencionado anteriormente, Stäubli desarrolló una versión especial, para carbono, del sistema técnico TF20, la cual incluye una máquina Jacquard UNIVAL 100 encapsulada. Además, la solución del sistema se mejora con el valioso soporte de Stäubli con respecto a las técnicas de encuadernación.

Soluciones de producto para este tipo de aplicación

Casos de éxito de Stäubli