Les Tissages de Charlieu apuesta por la sostenibilidad

Les Tissages de Charlieu (LTC) fue fundada en 1902 en una zona de Francia donde los tejedores se han establecido desde la Edad Media. La empresa continua con el know-how de Tejeduría Jacquard al tiempo que demuestra día tras día que la industria francesa puede desarrollarse en sincronía con la accesibilidad, la responsabilidad ecológica, la realización humana, la descarbonización y el respeto por el medio ambiente. LTC ha elegido a Stäubli como socio para apoyar su enfoque y compromiso.

El reto

Les Tissages de Charlieu tiene como objetivo demostrar la eficacia y rentabilidad de la sostenibilidad en la industria textil. La empresa de tejidos está comprometida con la salud y la seguridad humana, el medio ambiente y la prosperidad. Los textiles producidos por LTC se tejen en Francia con las regulaciones sociales, ambientales nacionales y de la UE, lo que los convierte en algunos de los textiles más limpios del planeta.
Una política que LTC utiliza para lograr sus objetivos es asociarse con proveedores que proporcionen soluciones duraderas y robustas que minimicen el consumo de energía.

Beneficios para el cliente

  • Tejido preciso y de alta calidad.
  • Permite la realización de diseños sofisticados y el procesamiento de tejidos complejos.
  • Duradero y fiable: fácil mantenimiento para una producción óptima.
  • Eficiencia energética superior para un consumo de energía inferior del 30%.
  • El potencial de reciclaje de la máquina Jacquard SX PRO y sus módulos mide más del 98%.

Les Tissages de Charlieu apuesta por la sostenibilidad

La solución

Les Tissages de Charlieu instalaron recientemente 40 máquinas Jacquard SX PRO para cumplir con su estrategia ASG (ambiental, social y de gobernanza). El SX PRO cumple con una amplia gama de requisitos de LTC:

  • 30% de ahorro energético en comparación con las máquinas de la generación anterior.
  • Solidez: Las máquinas Jacquard de Stäubli son famosas por su fiabilidad, ofreciendo décadas de uso continuo.
  • Durabilidad: El SX PRO es fácil de mantener. Su práctico diseño facilita las reparaciones. Las piezas de repuesto siguen estando disponibles y son idénticas con las piezas originales.
  • Flexibilidad: Esta máquina Jacquard de nueva generación puede manejar una amplia gama de fibras. LTC utiliza sus máquinas SX PRO principalmente para tejer hilos reciclados dentro de un esquema de economía circular.

Soluciones de producto para este tipo de aplicación

Casos de éxito de Stäubli