La serie de sistemas de tisaje TF de Stäubli para textiles técnicos presenta un diseño modular y permite una configuración individual que cumple con cualquier especificación requerida. Gracias a la combinación de tecnologías avanzadas, como la formación de calada servo-controlada y los movimientos paralelos del peine, los tejedores disfrutan de una libertad de diseño ilimitada para producir tejidos innovadores con cualquier característica requerida.
MÓDULO | PARA 3D, TEJIDOS DE ALTO RENDIMIENTO Y ALTAS TEMPERATURAS PARA COMPOSITES | PARA TEXTILES INDUSTRIALES PESADOS |
---|---|---|
Suministro de hilos de urdimbre | Fileta escalable | Soporte de plegador de urdimbre |
Inserción de trama | Pinza de un solo lado con altura variable | Ambos lados, opción de 2 niveles de pinza |
Ancho de tisaje | ~ 50 cm – 130 cm | 70 cm – 530 cm |
Formación de la calada | Jacquard: máquina Jacquard de 3 posiciones; hasta 33.792 ganchos, máquina Jacquard de 2 posiciones; hasta 51.200 ganchos; UNIVAL 100 (opcional). Máquina de lizos: bajo demanda. | Jacquard: máquina Jacquard de 3 posiciones; hasta 33.792 ganchos, UNIVAL 100 (opcional). Máquina de lizos: máquina de lizos pesada (opcional). Combinar Jacquard y dobby es posible para necesidades especiales. |
Sley y caña | Movimiento vertical de golpe; Opción de servicio pesado para las fuerzas más altas y las configuraciones de urdimbre más densas. | |
Control | Una pantalla táctil central para la máquina de tejer y la máquina Jacquard. |