Maquinaria de tejido para airbags probada para la industria automotriz

Como fabricante de tejidos para airbags, es crucial contar con maquinaria de tejido que asegure alta precisión y eficiencia en la producción de diversos tejidos de airbags tanto para conductores como para pasajeros. Nuestra avanzada maquinaria de tejido, incluye movimientos de leva, maquinillas rotativas y máquinas Jacquard, ofrece la flexibilidad para adaptarse a varios diseños, como airbags frontales, de rodilla y laterales, así como configuraciones tejidas planas y de una sola pieza (OPW). La durabilidad y fiabilidad de estas máquinas son esenciales para una producción continua.

Las máquinas y soluciones de Stäubli están diseñadas para apoyar y optimizar sus procesos de producción, facilitando la fácil adaptación a los cambios de diseño y variaciones de estilo. Entendiendo la importancia de la seguridad y fiabilidad, ofrecemos máquinas versátiles que forman la base de su producción, abordando los desafíos específicos que enfrentan los fabricantes de tejidos para airbags.

Explore nuestras soluciones de tejido, reconocidas por su fiabilidad, rendimiento y durabilidad, para mejorar sus capacidades de producción.

Maquinaria de tejido Stäubli para la producción de airbags

La tecnología Jacquard permite OPW para fabricantes de airbags

La máquina Jacquard LXL PRO produce sofisticados airbags OPW con costuras tejidas, asegurando la forma necesaria y la máxima seguridad. Esta tecnología permite la creación de nuevas generaciones de OPW, incorporando características como cámaras dentro del airbag para acomodar el diseño y la seguridad del vehículo. Además, nuestra maquinaria garantiza un manejo preciso y suave del hilo, esencial para mantener la calidad y fiabilidad del airbag OPW.

La máquina de anudado mejora su productividad.

La máquina de anudado TOPMATIC garantiza alta eficiencia en el cambio de urdimbre para los fabricantes de airbags. Su versatilidad para todo tipo de hilados y calidad óptima de los nudos lleva a un tiempo de inactividad mínimo en las máquinas de tejer. Las avanzadas características de control de calidad de TOPMATIC aseguran nudos de alta calidad, reduciendo las posibilidades de defectos en el producto final. Esta combinación de eficiencia, versatilidad y control de calidad convierte a esta máquina de anudado en la opción ideal para la fabricación de airbags.

Máquina de remetido automático para optimizar su preparación de tejido

La máquina de remetido automático SAFIR PRO S37 aborda los desafíos específicos del tejido de telas planas utilizadas en airbags, que requieren un control preciso sobre la permeabilidad al aire y la resistencia al calor. La capacidad de la máquina para manejar aplicaciones de doble viga de urdimbre con la opción de gestión de capas y desplazamiento mejora aún más su rendimiento para el tejido de airbags. Esta máquina de enhebrado es particularmente beneficiosa para los fabricantes, ya que ayuda a producir arneses sin defectos, los cuales son cruciales para la seguridad y durabilidad de los airbags.

Máquina de lizos rotativa - alta productividad y precision

La máquina de lizos rotativa S3200 es la solución ideal para tejer telas planas utilizadas en airbags frontales (conductor y pasajero). Estas telas proporcionan la permeabilidad al aire y la resistencia al calor deseadas. El sistema de control electrónico del S3200 y la transmisión sin mantenimiento e32/e33 aseguran un rendimiento óptimo, abordando los desafíos específicos del tejido. Esta avanzada tecnología garantiza la producción de telas para airbags de alta calidad que cumplen con los estrictos requisitos de seguridad y durabilidad.

Soluciones textiles para aplicaciones vehiculares