Nuestros robots industriales TX2, rápidos y precisos, son la próxima generación de brazos robóticos de 6 ejes. Esta línea de robots proporciona la combinación ideal de velocidad, rigidez, tamaño y precisión. Estos robots tienen características únicas que los hacen adaptables a todas las industrias, incluidos los entornos sensibles.
Las funcionalidades de seguridad opcionales del SIL3-PLe permiten una alta productividad con células más compactas y de alto rendimiento .
Los robots TX2-200 tienen una carga útil de hasta 170 kg y un alcance máximo de 2609 mm.
* Consúltenos
Modelo | TX2-200 | TX2-200L |
---|---|---|
Grados de libertad | 6 | 6 |
Capacidad de carga | 170 kg | 110 kg |
Alcance de la muñeca | 2209 mm | 2609 mm |
Repetibilidad | ±0,02 mm | ±0,02 mm |
Clase de protección (*muñeca) | IP65 (*IP67) | IP65 (*IP67) |
Seguridad modular SIL3-PLe | Opcional | Opcional |
Métodos de fijación | Piso / Techo* | Piso / Techo* |
Controlador Stäubli | CS9 CV | |
Folleto (PDF) | Descargar |
*Techo consúltenos