- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
El espectacular crecimiento de la demanda de baterías desafía las inversiones de las gigafactorías en sus capacidades de tiempo de comercialización. Si bien la calidad de la producción sigue siendo un diferenciador necesario, la flexibilidad de la línea se convierte en un requisito crítico para permitir futuras evoluciones del producto. Como resultado, la gama SCARA de Stäubli lidera los procesos de apilamiento de electrodos con los principales actores mundiales. Toda la gama de robots también se utiliza ampliamente en operaciones posteriores, en el montaje y la inspección.
El conocimiento avanzado de automatización de Nordfels y la profunda experiencia en soldadura de Voltlabor (impulsada por Miba Group), brindaron una solución increíblemente eficiente para el ensamblaje de módulos de baterías de iones de litio. El VOLTJET es una célula totalmente integrada, que contiene múltiples puntos de inspección y una trazabilidad completa con la capacidad de procesar hasta 100 kWh de capacidad de batería por hora. Utiliza robots Stäubli de alto rendimiento y repetibles para los procesos de prueba y ensamblaje de celdas de batería cilíndricas con una tecnología patentada de soldadura láser para formar el módulo de batería.