Cada cliente y su equipo tienen requisitos diferentes, por lo que ofrecemos paquetes flexibles que le permiten personalizar nuestros servicios para satisfacer sus necesidades específicas.
Su representante de cuentas de Stäubli le ayudará a elegir el paquete de servicios Stäubli a medida que necesita para garantizar la capacidad de respuesta y el soporte adecuados.
Stäubli ofrece varios niveles de Care Packs: Care compact, Care Plus y Care Premium, diseñados para ofrecerle previsibilidad, protección y rendimiento.
Envío prioritario de técnicos de servicio de campo y máxima disponibilidad de piezas.
Aumente la durabilidad de su robot y reduzca el riesgo de tiempo de inactividad.
Protección continua contra fallas mecánicas y eléctricas para una total tranquilidad.
Descuentos en repuestos, capacitación y mano de obra según el producto y el paquete que seleccione.
Sin cargas administrativas ni gestión de piezas de repuesto para el mantenimiento preventivo, nosotros nos encargamos de todo.
Cuidamos de sus robots para garantizar un rendimiento óptimo y prolongar su vida útil.
Planifica tus gastos y controla tu presupuesto con una cuota anual fija durante 3 años.
Precios fijos independientemente de las intervenciones de mantenimiento, sin sorpresas, sin costes ocultos.
Acceso prioritario a técnicos de servicio de campo y máxima disponibilidad de piezas cuando lo necesite.
Le ayudamos a gestionar sus robots y le asistimos siempre que sea necesario con un soporte dedicado.
Elija la cobertura que se adapte a sus necesidades de producción.
| Los paquetes en detalle | |||
| MyStäubli Portal | ✓ | ✓ powered by EasyBridge | ✓ powered by EasyBridge |
| Línea directa de postventa de Stäubli | 10/5 | 24/5 powered by EasyBridge | 24/5 powered by EasyBridge |
| Hora de salida in situ en caso de parada de la producción (1) | 24h | 24h | 24h |
| Envío de repuestos (2) | Día D | Día D | Día D |
| Tasa de descuento de piezas de repuesto (3) | 2% | 5% | 10% |
| Tasa de descuento por formación (4) | 10% | 10% | 10% |
| Visita de chequeo de salud del robot | ✓ | ✓ (5) powered by EasyBridge | ✓ (5) powered by EasyBridge |
| Visita de mantenimiento preventivo | ✓ | ✓ | |
| Tasa de descuento de mano de obra (3) | 5% | 5% | |
| Garantía de los servicios Stäubli: cobertura de la mano de obra in situ | ✓ | ✓ | |
| Garantía de los servicios de Stäubli: cubre la mano de obra in situ, las piezas de repuesto y los gastos de viaje | ✓ | ||
| Análisis anual de la base instalada | ✓ powered by EasyBridge |
(1) excluyendo fines de semana y festivos, (2) solo aplicable a una selección de piezas de recambio críticas, (3) para intervenciones no cubiertas por la garantía de servicios de Stäubli y solo en el contexto de una intervención supervisada por la línea directa de STÄUBLI, (4) aplicable a una formación por año y para un participante (5) incluido en la visita de mantenimiento preventivo. (6) Solo disponible para contratos de 3 años de Care pack Plus y Premium.
Esta oferta puede variar según el país, consulte nuestro servicio de atención al cliente para obtener más detalles.
« Desde que implementamos estos contratos de Care Pack, no hemos tenido paradas de producción porque el mantenimiento se realiza anualmente con rigor. »
Philippe Bourlois - España | Jefe de mantenimiento en Desautel
Servicios de mantenimiento
Maximice el tiempo de actividad y extienda la vida útil de su equipo.
Línea directa al cliente
Si necesita ayuda, estamos listos para ayudarlo.
Portal MyStäubli
El portal MyStäubli es su único punto de entrada a todo lo relacionado con Stäubli. Acceda fácilmente a la información, solicitudes, archivos CAD, piezas de repuesto, software e incluso cursos de formación de sus clientes y gestione fácilmente en Stäubli Academy.