TX2-60LMedX Ready – Robot Médico de Alta Precisión

Presentamos el TX2-60L MedX Ready, un robot de precisión de 6 ejes, diseñado como asistente médico y quirúrgico. Diseñado para una alta precisión, este robot médico sobresale en aplicaciones críticas como ortopedia, neurocirugía, cirugía oncológica y diagnóstico, lo que garantiza un rendimiento constante y confiable.

Desarrollado bajo un QMS (Sistema de Gestión de Calidad) que cumple con la norma ISO 13485:2016, el TX2-60L MedX Ready refleja nuestro compromiso con la calidad y la seguridad en la tecnología médica.

Disponible con el robot, MedXguiding ofrece un sistema de guiado manual sencillo e intuitivo, que proporciona un control y una manipulación perfectos durante los procedimientos. Esta característica mejora la precisión y la eficiencia de las tareas médicas, lo que permite a los profesionales mejorar sus capacidades.

Sistema de Gestión de Calidad (SGC) conforme a las normas internacionales ISO 13485:2016

Cirugía Robótica

Imágenes asistidas por robot

Diagnóstico y tratamiento

Rehabilitación Robótica


Experiencia en robótica médica desde hace más de 30 años

Durante más de tres décadas, Stäubli Robotics ha sido un socio de confianza en robótica médica, ofreciendo soluciones de vanguardia para profesionales de la salud de todo el mundo.

Stäubli Robotics suministra robots avanzados para su uso en equipos médicos. Nuestros robots por sí solos no se consideran dispositivos médicos.

Robots médicos Stäubli – Características principales

Diseño higiénico

El robot ligero cuenta con una superficie lisa y fácil de limpiar y una pintura resistente a los desinfectantes, lo que cumple con los estrictos requisitos de higiene para entornos médicos.

Función de guía manual: Stäubli MedXguiding

La función opcional de guiado manual con sensor de fuerza integrado permite un control manual intuitivo para un posicionamiento preciso.

Alta conectividad

La alta conectividad en robótica médica mejora la eficiencia operativa, la toma de decisiones basada en datos y la atención al paciente a través de tecnologías avanzadas como IoT, computación en la nube e IA.

Alta precisión sostenible

La precisión garantiza movimientos robóticos precisos y controlados, esenciales para tareas como la cirugía y el diagnóstico, donde se requiere un alto nivel de detalle.

Seguridad SIL3-Ple

SIL3-PLe proporciona marcos para lograr una alta integridad de seguridad en robótica médica. Estos sistemas exigen procesos rigurosos de diseño, pruebas y monitoreo, lo que garantiza que los robots puedan realizar tareas críticas de manera segura en entornos de atención médica.

Rigidez óptima

La optimización de la rigidez en la robótica médica es un aspecto crucial del desarrollo de sistemas robóticos eficaces y seguros para aplicaciones sanitarias.

Póngase en contacto con nuestros especialistas u obtenga más información técnica

Especificaciones técnicas

MedX Ready
Modelo

TX2-60L

 

TX2-60L

Con MedXguiding

Grados de libertad66
Capacidad de carga (kg)4.1
2.9
Alcance (mm)920985
Repetibilidad (mm)±0.02±0.02
Métodos de fijaciónPosibilidad de montaje en 360°
Certificación UL
Controlador StäubliCS9 LP

Aplicaciones de robótica médica

Sumérjase en nuestras aplicaciones robóticas médicas