Estas boquillas de repostaje CMV ofrecen una solución simple y económica para flotas de vehículos de repostaje. El bloqueo automático permite una conexión muy rápida, mientras que una gran área de contacto evita daños en los recipientes de llenado. Las boquillas también son ergonómicas y requieren un esfuerzo mínimo al conectarlas. Las boquillas CMV cumplen totalmente con las normas ANSI/CSA NGV1 y ISO14469.
Boquilla para el llenado rápido o lento de vehículos de GNC
| Especificaciones técnicas | Fluidos | Construcción | Otras características |
| Gas natural | Acero inoxidable y latón | Esta solución está diseñada para ser incorporada en entornos de acuerdo con la directiva 2014/34/UE (ATEX) y cumple con la directiva 2014/68/UE. |
*dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento