Acoplamientos y soluciones completas para el repostaje

En Stäubli, abordamos los desafíos de las operaciones modernas de repostaje con una gama completa de soluciones de conexión de alto rendimiento diseñadas para ofrecer la máxima fiabilidad, seguridad y eficiencia. Construidas para soportar la exposición al aceite, las altas presiones, las vibraciones y los ciclos de trabajo intensivos, nuestras tecnologías garantizan un rendimiento seguro y constante en todos los tipos de combustible y arquitecturas de vehículos.

Ya sea que maneje combustibles convencionales o energía baja en carbono de próxima generación, como hidrógeno, GNC o GLP, nuestras soluciones permiten un reabastecimiento seguro, limpio y optimizado para industrias como el transporte, la aeroespacial, la infraestructura energética, la logística, la construcción y los servicios de emergencia.

Descubra cómo las tecnologías de Stäubli respaldan las aplicaciones de combustibles convencionales y alternativos , ofreciendo soluciones de repostaje robustas y de alto rendimiento para todos los sectores.

Póngase en contacto con nuestros expertos

¡Nuestros equipos están aquí para ayudarle a elegir su solución!

Nuestra gama de combustibles se divide en dos grupos de productos: combustibles clásicos, diseñados para las necesidades energéticas tradicionales, y combustibles alternativos, desarrollados para apoyar la transición energética. Explore nuestras soluciones adaptadas a cada uso profesional.

Combustibles convencionales

Ampliamente utilizados en los sectores del transporte y la industria, los combustibles convencionales, como la gasolina, el diésel y el queroseno, se manipulan en grandes cantidades y, a menudo, en entornos sensibles. Esta combinación de grandes volúmenes y áreas potencialmente de alto riesgo requiere soluciones de transferencia y seguridad perfectamente controladas. En Stäubli ofrecemos una amplia gama de soluciones adaptadas a todos los sectores, casos de uso y aplicaciones.

Aplicaciones de transferencia

Aplicaciones en el automovilismo

Como equipo de automovilismo, operas en condiciones extremas: altas presiones, impactos repetidos y el manejo de combustibles altamente inflamables. Diseñados específicamente para estos entornos exigentes, nuestros acoplamientos rápidos ofrecen una protección superior contra los riesgos de ignición y garantizan un manejo de combustible limpio, seguro y de alto rendimiento en todo momento.

*dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento


Combustibles alternativos

Para apoyar el desarrollo seguro de combustibles alternativos como el H₂, el GNC y el GLP, ofrecemos soluciones de conexión diseñadas específicamente para cumplir con los requisitos únicos de estas fuentes de energía. Nuestra cartera incluye enchufes rápidos para una transferencia segura de combustible, así como sistemas de línea completos dedicados al repostaje de vehículos. Cada solución está diseñada y fabricada para ofrecer una experiencia de usuario óptima y segura.

Tanto si es un fabricante o integrador de estaciones, un proveedor de equipos, un operador de flotas, un especialista en infraestructuras energéticas o incluso una autoridad local que desarrolla un proyecto de estación multienergía, tenemos la solución adecuada para usted.

Tecnologías de abastecimiento de combustible fiables, seguras y eficientes

¿Por qué elegir Stäubli?

Las necesidades de abastecimiento de combustible varían ampliamente según las industrias y los tipos de vehículos, desde vehículos livianos y pesados hasta reabastecedores de combustible, equipos industriales y unidades móviles de abastecimiento de combustible. Estas operaciones se enfrentan a retos exigentes, entre los que se incluyen:

Seguridad y gestión del riesgo de ignición

Presión, caudal y limitaciones mecánicas

Limpieza, sellado y control de la contaminación

Diversidad de vehículos, entornos y requisitos operativos

Explora más contenido relacionado

¡Ponte en contacto con nuestro especialista!

¿Busca ayuda con sus aplicaciones de repostaje? Ya sea que trabaje con combustibles convencionales o alternativas de próxima generación, nuestros equipos están listos para ayudarlo a abordar los desafíos operativos, de seguridad y de rendimiento en todas las industrias y tipos de vehículos.