Enchufes de desconexión rápida y en seco para aplicaciones industriales exigentes

Conectores rápidos y acoplamientos de desconexión en seco para una amplia gama de industrias

Como reconocido experto en la conexión rápida y segura de fluidos, gases, sistemas hidráulicos y fuentes de alimentación, Stäubli ofrece una amplia gama de enchufes de conexión rápida y desconexión en seco, así como conectores rápidosespecializados para todo tipo de circuitos y aplicaciones industriales. Ya sea que necesite accesorios de rotura en secoacoplamientos rápidos o acoplamientos de flujo completo, nuestros productos garantizan un alto rendimiento y confiabilidad a largo plazo. En esta página encontrará nuestros diferentes acopladores de desconexión rápida y conectores de desconexión rápida.

¿Cómo seleccionar sus enchufes rápidos?

Nuestras diferentes gamas de conectores rápidos y enchufes de desconexión en seco

Nuestra gama de soluciones de conexión centralizada

Descubra nuestro sistema multiconexión Stäubli, una solución todo en uno para conexiones simultáneas de fluidos y electricidad que le permite conectar diferentes fuentes de energía, en un solo movimiento y en el mismo lugar. Esta tecnología innovadora ofrece un aumento de la productividad, una mayor seguridad para los operarios y los sistemas, y un uso optimizado del espacio. Al garantizar la conexión simultánea de todos los circuitos de energía, los sistemas manuales o automáticos de Stäubli se adaptan perfectamente a todas las áreas de aplicación.

Obtenga asistencia de expertos

¿Necesita ayuda para seleccionar el acoplamiento rápido adecuado?

Hable directamente con un experto en conexión fluida.
Obtenga orientación basada en su aplicación, tipo de fluido, presión, temperatura y requisitos de seguridad.

Nuestra gama de soluciones de conexión centralizada

Descubra nuestro sistema de conexión múltiple Stäubli, una solución todo en uno para conexiones eléctricas y de fluidos simultáneas que le permite conectar diferentes fuentes de energía, en un solo movimiento y en el mismo lugar. Esta innovadora tecnología ofrece mejoras de productividad, mayor seguridad para los operarios y los sistemas, y un uso optimizado del espacio. Al garantizar la conexión simultánea de todos los circuitos de energía, los sistemas manuales o automáticos de Stäubli se adaptan perfectamente a todos los ámbitos de aplicación