Turkey | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Conector rápido antigoteo para líneas de combustible SPT

Los conectores rápidos SPT para líneas de combustible internas cumplen con los exigentes requisitos de los deportes de motor al combinar un alto rendimiento de caudal con una fiable seguridad antigoteo. Son muy compactos y ligeros, y están diseñados para encajar fácilmente en todo tipo de vehículos. La función de desconexión por cable garantiza un breakaway seguro de la línea de combustible en una situación de choque.

 

APLICACIONES

  • Conexión de líneas de combustible para llenado y venteo
  • Muestreo aprobado por la FIA
  • Repostaje de vehículos de rally
Especificaciones técnicasFluidosConstrucciónOtras características
  • Diámetro nominal DN (mm): de 05 a 12
  • Presión máxima permitida*: 40 bar (580 PSI)
  • Combustibles
  • Etanol
  • Aceite
  • Aluminio de alta resistencia
  • 2 tipos de juntas
  • Versión para carreras de rally con protección para polvo disponible
  • Opción de breakaway

*dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento

PRODUCTOS RELACIONADOS

Esto le puede interesar

Descargas

Restablecer filtros