Conector hidráulico antigoteo de alta resistencia SBA

Los conectores rápidos SBA de alta resistencia permiten un caudal constante y directo de fluido sin turbulencias ni roturas en el flujo.

Un mecanismo de bloqueo robusto con un gran número de bolas de gran sección asegura un cierre fiable. Todas las juntas y caras de cierre están protegidas contra impactos externos.

La conexión rápida SBA ofrece la posibilidad de conectar circuitos bajo presión residual.

APLICACIONES

  • Conexión de circuitos de aceite hidráulico
  • Conexión de componentes hidráulicos en bancos de pruebas estáticos y dinámicos
  • Conexiones de bombas, cilindros y válvulas de control direccional
Especificaciones técnicasFluidosConstrucciónOtras características
  • Diámetro nominal DN (mm): de 08 a 15
  • Presión máxima admisible*: 450 bar (6526 PSI)

Aceites

  • Piezas principales de acero cromado y acero al carbono
  • Tratamiento para protección contra la corrosión
  • Anillos de colores para una identificación visual instantánea del circuito
  • Conexión bajo presión residual (opcional)
  • Versión montada en panel disponible.

* dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento

Productos relacionados

Esto le puede interesar

Descargas

Restablecer filtros