Conector rápido de cara plana para alta presión SPX

Sin goteo, robustos y fáciles de utilizar, los conectores rápidos SPX son ideales para conexiones hidráulicas en entornos difíciles. 

El diseño de cara plana sin goteo garantiza que no entre aire en los circuitos.

Los conectores también son respetuosos con el medio ambiente, ya que evitan el escape de contaminantes a la zona de trabajo. Perfectamente seguras, estas conexiones rápidas garantizan una cierre robusto.

Esta gama tan completa ofrece numerosas posibilidades para personalizar la solución a su aplicación específica.

APLICACIONES

Conexión de circuitos hidráulicos en diversas industrias como la siderúrgica y offshore.

Especificaciones técnicasFluidosConstrucciónOtras características
  • Diámetro nominal DN (mm): de 06 a 16
  • Presión máxima admisible*: 450 bar (6.526 PSI) 

Aceite

  • Acero inoxidable de alta resistencia mecánica (estándar)
  • Acero inoxidable de alta resistencia mecánica y alta resistencia a la corrosión (opcional)
  • Código de colores
  • Protección antipolvo
  • Tapones protectores antipolvo metálicos
  • Conexión bajo presión residual (característica opcional)
  • Versión de montaje en panel disponible

* dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento

Productos relacionados

Esto le puede interesar

Descargas

Restablecer filtros