Conector rápido hidráulico roscado de alta resistencia HPX

Los conectores rápidos antigoteo HPX son ideales para aplicaciones hidráulicas de alta presión y resistencia, cuando es crucial contar con una conexión segura.

Incorporan un mecanismo de bloqueo roscado con anillo de trinquete exterior, ofreciendo mayores garantías de seguridad y conexiones extremadamente robustas, incluso bajo intensos ciclos de pulsación o vibración. 

Los tapones de aleación en color opcionales permiten la identificación visual instantánea de los circuitos.

Para facilitar el uso, los machos de acoplamiento se pueden equipar con un volante manual.

APLICACIONES

  • Laminadores (industria metalúrgica)
  • Construcción de carreteras
  • Test de resistencia
  • Plataformas de lanzamiento (aeronáutica)
  • Herramientas de fundición (automoción)
  • Construcción mecánica
  • Otras aplicaciones, como el hidroformado y el corte
Especificaciones técnicasFluidosConstrucciónOtras características
  • Diámetro nominal DN (mm): de 08 a 33
  • Presión máxima admisible*: 500 bar (7251 PSI)
  • Aceite
  • Agua glicolada
  • Fluido hidráulico ignífugo (conforme a NSA307110)

Principalmente de acero inoxidable con alta resistencia mecánica

  • Tapones de protección para polvo
  • Tapón de aleación en color (opcional)
  • Volante manual (opcional)

* dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento

Productos relacionados

Esto le puede interesar

Descargas

Restablecer filtros