Turkey | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Unidades de conexión y soplado HJF - TPF

Para garantizar que las empresas cumplan con los requisitos de cumplimiento de la FDA (Food and Drug Administration), Stäubli ofrece soluciones "de conexión rápida" para diversas aplicaciones, tales como: unidades de conexión para equipos móviles para garantizar que no se produzca contaminación debido a la presurización de los depósitos, transferencia de fluidos y unidades de soplado y secado que se requieren para las áreas de lavado. 

El diseño y los materiales se seleccionan de acuerdo con los requisitos de limpieza e integridad de los productos.

 

APLICACIONES

  • Unidades de conexión para tanques móviles:
    • Garantiza que no haya contaminación debido a la presurización de los depósitos
    • Permite la transferencia de fluidos
  • Unidades de soplado y secado necesarias para las zonas de lavado
Especificaciones técnicasFluidosConstrucciónOtras características
  • Diámetro nominal del tubo DN (mm): 6,5 x 10 o 8 x 12
  • Presión máxima admisible*:
    • Con temperaturas:
      • de -20 °C a +30 °C ...............  8 bar
      • de +30 °C a +40 °C ..............  6 bar

Aire comprimido

  • Manguera de poliuretano
  • Conexiones de acero inoxidable
  • Dos tipos de tubos: enrollados (HJF) o rectos (TPF)
  • Tres tipos de conexiones de seguridad Stäubli: RBE, RBS o pistola de soplado
  • Tres longitudes de trabajo para HJF y diez para TPF
  • Dos tamaños de perfiles tipo Clamp

*dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento

PRODUCTOS RELACIONADOS

Esto le puede interesar

Descargas

Restablecer filtros