Carrete de manguera abierto para distribución de aire respirable EQR

Indispensables en los talleres, los carretes automáticos de manguera de tambor abierto EQR de Stäubli suministran manguera de aire respirable a los operadores con absoluta seguridad y comodidad. Un brazo ajustable multidireccional y una guía de rótula reducen la fricción, prolongando la vida útil de las mangueras de aire respirable.
Estos carretes de manguera compactos y duraderos, al tiempo que ofrecen ahorros de tiempo y espacio, son adecuados para su uso en una variedad de industrias, que incluyen: nuclear, química, petroquímica, farmacéutica, etc.

 

APLICACIONES

Alimentación de redes y ramales de aire respirable

Especificaciones técnicasFluidosConstrucciónOtras características
  • Diámetro nominal DN (mm): de 10 a 19
  • Presión máxima permitida*: 10 bar (145 PSI)

Aire respirable

Principalmente acero inoxidable

  • Equipado con mangueras TQR de Stäubli
  • Conformidad** con la norma EN 14 594, clase B

*dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento

** Nuestro equipo consta de componentes. Por ello, es su responsabilidad identificar las normas y reglamentos aplicables a su instalación, asegurarse de que los componentes están correctamente incorporados a su instalación y comprobar que su instalación cumple con la legislación aplicable.

PRODUCTOS RELACIONADOS

Esto le puede interesar

Descargas

Restablecer filtros