Conector rápido de seguridad para líneas de aire respirable AQR

Esta gama dedicada de conectores rápidos AQR está especialmente diseñada para cumplir con todos los requisitos de conexión relacionados con las líneas de aire respirable, incluidas las conexiones a equipos de alto caudal y equipos de protección personal. Para cumplir con los requisitos críticos de seguridad, los conectores AQR están equipados con una combinación mecánica infalible, tecnología antilatigazo y un perfil de conexión único diseñado para eliminar el riesgo de conexión incorrecta. Garantizan la eficiencia y la seguridad del operador en varios entornos desafiantes como: nuclear, médico, químico, farmacéutico y más.

 

APLICACIONES

  • Conexiones en redes de aire respirable
  • Conexión directa al EPI
  • Conexión a unidades de tratamiento de aire y unidades de distribución
Especificaciones técnicasFluidosConstrucciónOtras características
  • Diámetro nominal DN (mm): de 6 a 19
  • Presión máxima permitida*: 10 bar (145 PSI)

Aire respirable

  • Cuerpo del acoplamiento: acero inoxidable
  • Tapón: acero al cromo de alta resistencia
  • Hay varias opciones disponibles, que incluyen un tapón de protección contra el polvo, un botón de seguridad, un pulsador elevado y un botón orientable
  • Versión montada en panel disponible.

*dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento

PRODUCTOS RELACIONADOS

Esto le puede interesar

Descargas

Restablecer filtros