FLEXIPLAST-E / FLEXIPLAST-1V

Alambre trenzado aislado básico altamente flexible.

Aplicación típica
Cableado interno de componentes móviles sometidos a esfuerzos mecánicos moderados. Cables de conexión altamente flexibles para aplicaciones de baja tensión en el campo del laboratorio. Los cables aislados con TPE se pueden utilizar en un rango más amplio de temperaturas que los cables con aislamiento de PVC comparables. El TPE tiene una resistencia de aislamiento sustancialmente mayor que el PVC y también está libre de cloro, lo que hace una valiosa contribución a la protección del medio ambiente.

N.º DE PEDIDO

TIPO

TENSIÓN NOMINAL V

CORRIENTE NOMINAL A

60.7170- *

PLAST-E 0,15

500

4

60.7175- *

PLAST-E 0,25

500

6

60.7180- *

PLAST-E 0,50

500

10

60.7185- *

PLAST-E 0,75

500

15

60.7190- *

PLAST-E 1,0

750

19

60.7200- *

PLAST-E 2,5

750

32

60.7230- *

PLAST-1V 2,5

1000

32

60.7763- *

PLAST-1V 0,50 SN

1000

10

60.7768- *

PLAST-1V 2,5 SN

1000

32

Haga clic en el Nº de pedido. para abrir la hoja de datos dedicada.