La familia MULTILAM torsio comprende varios tipos de MULTILAM, similares a la familia «lineo». Estos tipos son MULTILAM son monocomponentes con un principio mecánico diferente. Sus propiedades elásticas dan como resultado zonas de torsión en las lamas y crean una conexión flexible entre la banda y la lama individual. Proporcionan una fuerza de contacto permanente y adecuada y, que junto con el corto recorrido que efectua la corriente en cada lama, dan como resultado una mayor capacidad de transmisión de corriente. Gracias a la amplia selección de tipos de MULTILAM torsio, se puede responder fácilmente a una amplia gama de requisitos.
MULTILAM torsio | VARIOS TIPOS |
---|---|
Diámetros | > 3,5 mm |
Ancho | mín. 14 / máx. 26 mm |
Corriente nominal de una lama | hasta 180 A/cm |
Corriente de cortocircuito (1s) | hasta 6800 A/cm |
Resistencia a la corriente máxima | hasta aprox. 26000 A/cm |
Ciclos de conexión | hasta 10 000 |
Temperatura de trabajo | 180°C |