- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
MULTILAM flexo ML-CUX es un MULTILAM de dos componente para soluciones exigentes de contactos de alta potencia. Su diseño exclusivo une de manera óptima las propiedades eléctricas y mecánicas, dando como resultado una excelente capacidad de transmisión de corriente combinada con gran flexibilidad y facilidad de montaje incluso en clavijas y enchufes (pl) de gran diámetro. Una amplia deflexión de la lama basada en un principio de estiramiento permite altas tolerancias y desalineaciones y ofrece ventajas fundamentales para el uso y la fabricación de soluciones de contacto. La ML-CUX cumple con los requisitos del cliente en cuanto a compacidad, alta densidad de potencia y reducción de los costos totales de adquiaición (TCO). Garantiza una transferencia de energía duradera, fiable y con pocas pérdidas.
ML-CUX con gran capacidad de carga de corriente y gran compensación de grandes tolerancias para grandes exigencias y soluciones compactas. Montaje rápido y sencillo, versátil y económico.
MULTILAM flexo | ML-CUX |
---|---|
Diámetro | > 40 mm |
Ancho | 18,7 milímetros |
Corriente nominal | hasta 240 A/cm |
Corriente de cortocircuito (1s) | hasta 4400 A/cm |
Resistencia a la corriente máxima | hasta 11200 A/cm |
Ciclos de conexión | 10 000 |
Temperatura de trabajo | 150°C |