TECNOLOGÍA MULTILAM

MULTILAM fusio: la alta corriente se une a la máxima resistencia mecánica

La familia MULTILAM fusio comprende varios lamas de torsión MULTILAM de dos componentes. El diseño se basa en la separación de las funciones eléctricas y mecánicas por medio de un componente adicional. Como segunda componente utiliza una tira de acero inoxidable portadora en la que se engarzan las lamas individuales ("fusión"). Por lo tanto, ambas funciones están optimizadas, lo que resulta en una capacidad de corriente muy alta con excelentes propiedades mecánicas. Estos modelos "fusio" están especialmente diseñados para requisitos elevados, como aplicaciones de alta corriente en sistemas de transmisión y distribución de energía.

Beneficios
  • Alta densidad de potencia que permite soluciones de contacto que ahorran espacio y costes
  • Alta compensación de tolerancias y flexibilidad en el diseño del conector
  • Ciclos de conexión y deslizamiento altos
Aplicaciones
  • Conectores de alta corriente, por ejemplo, en transmisión y distribución de energía (PTD)
  • Interruptores automáticos, seccionadores y conectores de regletas de distribución
  • Contactos de conexión, deslizables y giratorios
  • Contactos redondos, esféricos, planos y en horquilla
  • Contactos estáticos y dinámicos
  • Electrónica de potencia y almacenamiento de energía
Características principales
  • Excelentes propiedades eléctricas y mecánicas
  • Resistencia de contacto muy baja
  • Alta resistencia a las vibraciones
Diseño
  • Rejillas de cobre unidas a la banda de acero inoxidable
  • Cobre y acero inoxidable
  • Baño de en plata
  • Libre de berilio
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MULTILAM fusio

VARIOS TIPOS

Diámetros

> 12 mm

Ancho

mín. 9 / máx. 30 mm

Corriente nominal

hasta 320 A/cm

Corriente de cortocircuito (1s)

hasta 3900 A/cm

Resistencia a la corriente máxima

hasta 10000 A/cm

Ciclos de conexión

hasta aprox. 100 000

Temperatura de trabajo

hasta 180°C