Los conectores para paquetes de baterías CombiTac CT-HE cumplen con los requisitos específicos de la industria ferroviaria y son especialmente adecuados para el uso en material rodante ferroviario. Estos conectores se basan en los componentes de nuestro sistema de conexión modular CombiTac.
Las siguientes configuraciones cuentan con las conexiones dedicadas a los paquetes de batería: Los conectores se pueden combinar con contactos de potencia de Ø 12 mm potencia y contactos de señal de Ø 1,6 mm, es decir, conexión eléctrica y monitoreo de paquetes de batería. Cuando se combinan ambos tipos de contacto, los contactos de señal en la página 9 tienen una función de enclavamiento ("primera interrupción/último acoplamiento")
• Las configuraciones especiales se basan en el sistema de conexión modular CombiTac, premontado y probado
• La configuración puede tener módulos con o sin contactos de señal
• Los cables pequeños para contactos de señal se pueden asegurar fijándolos con bridas para cable en las paredes de plástico
• Corrección de desalineación en uniones ciegas (máx. 3° y ± 1 mm)
• Totalmente compatible con la norma industria de incendios y humo de ferrocarriles ES 45545-2
• Contactos de alimentación equipados con protección al contacto seguridad IP2X
• Varios potencia contactos disponibles para una amplia gama de secciones transversales de cable disponibles
• Tensión de aislamiento según la norma de coordinación industrial ES 50124-1 utilizada en aplicaciones ferroviarias
Los módulos adicionales de la página del producto CombiTac pueden completar las configuraciones presentadas en este documento. En este caso, es necesaria una configuración, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
| Datos generales, configuraciones | |
| Desalineación angular de montaje máxima permitida durante la conexión | 3° | 
| Desplazamiento de montaje máximo permitido | ± 1 mm | 
| Grado de protección (desconectado) | IP2X (hasta 1000 V) | 
| Sobretensión (UNi) | UNi en PD1/PD2/PD3: 8 kV 12 kV | 
| Datos técnicos, contactos | |
| Ø nominal, contactos de potencia | 12 milímetros | 
| Ø nominal, contactos de señal | 1,6 milímetros | 
| Temperatura de funcionamiento | -40 °C/+120 °C | 
| Ciclos de conexión | 10,000 | 
| Normas | |
| Ferroviario aplicaciones – Material rodante – conectores eléctrico, requisitos y métodos de ensayo | ES 50467 | 
| Ferroviario parque móvil – Electricidad conectores – Generalidades. | NF F 61030 | 
| Ferroviario aplicaciones – protección contra incendios en vehículos ferroviarios. Requisitos para el comportamiento frente al fuego de materiales y componentes | ES 45545-2 | 
| Ferroviario aplicaciones – Equipos de material rodante – Ensayos de choque y vibraciones | ES 61373 |