Fabricante de módulos fotovoltaicos, inversores y MLPM

SOLUCIONES DE CONEXIÓN PARA ENERGÍAS RENOVABLES

Su socio a largo plazo para las conexiones fotovoltaicas

La calidad está en el centro de todo lo que hacemos. Stäubli Renewable Energy le proporciona una base sólida para el éxito sostenible. Ayudamos a que sus productos sean aún más fiables y eficientes, para que sus clientes se beneficien a largo plazo.

Con soluciones a medida que agregan valor a su oferta de productos, su negocio se beneficia de nuestros componentes y servicios de calidad. Somos su socio de confianza, satisfacemos todas sus necesidades específicas de productos y le apoyamos en cada paso del camino.

Durante más de 20 años, Stäubli ha establecido la referencia en fotovoltaica con el conector MC4 Original, y seguimos siendo el líder indiscutible en el sector. Nuestras soluciones de productos de confianza son la base técnica para que sus soluciones de productos fotovoltaicos sean seguras y duraderas. También puede beneficiarse de nuestros equipos de servicio y soporte altamente calificados que garantizan que todo funcione sin problemas, brindándole a usted y a sus clientes la máxima tranquilidad.

Nuestra cartera de productos para aplicaciones eBOS

nuestra cartera de productos para aplicaciones ebos staubli
lamp-information
lamp-information
lamp-information
Product image with cable couplers, dedicated to alternative energies.
cancel-white

Conectores

Reduzca las pérdidas de potencia, los tiempos de inactividad, las horas de mantenimiento y el riesgo de incendio de su sistema fotovoltaico utilizando los conectores originales MC4 y MC4-Evo 2. La exclusiva tecnología de contacto MULTILAM garantizará una excelente fiabilidad a largo plazo y una baja resistencia de contacto durante toda la vida útil del producto.

Product image with the Original MC4-Evo 2 Panel Receptacles, dedicated to alternative energies.
cancel-white

Receptáculos de panel

Los conectores pasamuros MC4 y MC4-Evo 2 se pueden montar directamente, mediante la rosca. Es la solución ideal para conectar su acoplamiento MC4 o MC4-Evo 2 como entrada de cadena a un inversor o un dispositivo MLPE.

Product image with in-line Fuses, dedicated to alternative energies.
cancel-white

Fusible en línea

Con una pérdida mínima de energía, baja generación de calor, carcasa robusta combinada con la cara de acoplamiento del conector MC4 original, Stäubli ofrece los productos de fusibles ideales para sus sistemas fotovoltaicos.

Solo hay un conector fotovoltaico MC4 original

El MC4 Original es el conector fotovoltaico líder en el mundo diseñado y fabricado por nuestros expertos internos hace más de 20 años. Como el conector fotovoltaico más instalado en todo el mundo, el MC4 continúa estableciendo nuevos puntos de referencia en la industria gracias a nuestro impulso por la excelencia y la innovación.

Los conectores Stäubli están fabricados con precisión suiza, ofreciendo una eficiencia óptima y un rendimiento a largo plazo para sistemas fotovoltaicos de pequeña y gran escala. Al seleccionar conectores, confíe en el original para estar seguro de que sus operaciones serán seguras y funcionarán de manera sostenible durante las próximas décadas.


Soluciones de ingeniería a medida para las necesidades específicas de su producto


Servicios de formación y educación para aplicaciones eBOS


Soluciones eBOS

Benefíciese de todos nuestros productos y ofertas de servicios eBOS para optimizar el cableado de CC y aumentar la eficiencia y la seguridad.

Liderazgo en el mercado

Con más de 2 mil millones de conectores fotovoltaicos instalados en todo el mundo, Stäubli conecta más del 50% de la capacidad fotovoltaica acumulada del mundo.

Conexiones cruzadas

Adquiera conocimientos sobre la optimización de su sistema fotovoltaico y evite fallos técnicos causados por la conexión cruzada de componentes.