Su socio global elegido por muchos fabricantes fotovoltaicos

Su socio a largo plazo para soluciones de conexión de CC

Impulsando el éxito sostenible con conexiones fotovoltaicas de confianza

¿Necesitas opciones personalizadas?

Las soluciones de ingeniería a medida están hechas a medida para adaptarse a sus necesidades y facilitar sus procesos

El conector fotovoltaico líder del mercado ha marcado la pauta desde su lanzamiento

 

Experiencia de la empresa
con 30 años en el sector

Fabricante certificado y
Pruebas más allá del estándar

Máxima calidad para garantizar
fiabilidad a largo plazo

¿Por qué elegir a Stäubli como socio?

Con soluciones a medida que agregan valor a su oferta de productos, su empresa se beneficia de nuestros componentes y servicios de calidad. Como su socio de confianza, satisfacemos todas sus necesidades específicas de producto y le apoyamos en cada paso del camino.

Desde hace más de 30 años, Stäubli marca la pauta en el campo fotovoltaico con el conector fotovoltaico Original MC4. Nuestras fiables soluciones de productos son la base técnica, lo que hace que sus soluciones de productos fotovoltaicos sean seguras y duraderas. También se beneficiará de nuestros equipos de servicio y soporte altamente calificados que garantizan que todo funcione sin problemas, brindándole a usted y a sus clientes la máxima tranquilidad.

Cartera de productos Original MC4 para módulos, inversores, MLPE, seguidores, cajas combinadoras y BESS

Fabricante de energías renovables PVmodule
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
Product image with cable couplers, dedicated to alternative energies.
cancel-white

Acopladores de cable

Mitigue la pérdida de energía, los tiempos de inactividad, las horas de servicio y el riesgo de incendio de su sistema fotovoltaico mediante el uso de conectores originales MC4 y MC4-Evo 2. La exclusiva tecnología de contacto MULTILAM garantizará una excelente fiabilidad a largo plazo y una baja resistencia de contacto durante toda la vida útil del producto.

Product image with the Original MC4-Evo 2 Panel Receptacles, dedicated to alternative energies.
cancel-white

Conectores pasamuros

El conector pasamuros MC4 y MC4-Evo 2 se puede montar directamente mediante rosca de tornillo. Es la solución ideal para conectar su conector MC4 o MC4-Evo 2 como entrada de cadena a un inversor o a un dispositivo MLPE.

Product image with in-line Fuses, dedicated to alternative energies.
cancel-white

Fusible en línea

Con una pérdida de energía mínima, baja generación de calor, carcasa robusta combinada con la cara de conexión del conector MC4 original, Stäubli ofrece los productos de fusibles ideales para sus sistemas fotovoltaicos.

Product image with MC4-Evo-stor panel receptacle connectors
cancel-white

Conectores de almacenamiento de energía

Nuestra cartera de conectores de almacenamiento se utiliza para conectar el lado de CC del inversor a BESS. El almacén Original MC4-Evo stor, reconocido por su rendimiento establecido y confiable, está diseñado para conectarse sin problemas al lado de CC del inversor, lo que permite integrarlo fácilmente con una carcasa BESS. Su cara de acoplamiento torcida de 45° evita de forma única que no coincida con los conectores de cadena fotovoltaica, lo que garantiza conexiones de almacenamiento de energía seguras y fiables.

Product image with branch connectors MC4-Evo 2, dedicated to alternative energies.
cancel-white

Conectores de derivación

Los conectores de derivación MC4 están hechos para una fácil instalación, ya que no es necesario engarzar ni apretar. Compatibilidad de acoplamiento con conectores MC4 y MC4-Evo 2, adecuada para conexiones en paralelo o serie-paralelo de strings. Nominal a 1500 V CC según UL 6703.


Solo hay un conector fotovoltaico MC4 Original

El Original MC4 es el conector fotovoltaico líder en el mundo, diseñado y fabricado por nuestros expertos internos hace más de 30 años. Como el conector fotovoltaico más instalado en todo el mundo, el MC4 continúa estableciendo nuevos puntos de referencia en la industria gracias a nuestro impulso por la excelencia y la innovación.

Los conectores Stäubli se fabrican con precisión suiza y ofrecen una eficiencia óptima y un rendimiento a largo plazo para sistemas fotovoltaicos a pequeña y gran escala. Al seleccionar conectores, confíe en el original para estar seguro de que sus operaciones serán seguras y funcionarán de manera sostenible durante las próximas décadas.


Soluciones de ingeniería a medida para las necesidades específicas de su producto




Contenidos relacionados sobre componentes fotovoltaicos y fabricación

Verdadero valor para ti

Conocimientos de ingeniería elaborados, experiencia en fabricación integral y actitud de servicio ágil para una colaboración confiable y exitosa como su socio de elección para crear valor a largo plazo para usted.

Soluciones robóticas para la fabricación de células y módulos fotovoltaicos

Stäubli ofrece una gama completa de soluciones robóticas centradas en las necesidades específicas de la fabricación de células y módulos solares. Descubra nuestras soluciones.

Conexiones cruzadas

Adquiera conocimientos para optimizar su sistema fotovoltaico y evitar fallos técnicos causados por la conexión cruzada de componentes.