Turkey | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Certificado CON ÉXITO

True PV safety. Anywhere.

La expansión mundial de las instalaciones fotovoltaicas (FV) también está dando lugar a nuevas áreas de aplicación en condiciones ambientales desafiantes. Alrededor del 35 % de la superficie terrestre del planeta está cubierta por desiertos, lo que lleva a un impulso para el uso eficiente de estas áreas con poco potencial económico, como la instalación de plantas de potencia solar fotovoltaica en desiertos cálidos y secos en América del Sur, África, el sur de Europa y Oriente Medio.

Los requisitos para el funcionamiento de instalaciones eléctricas a temperaturas ambiente superiores a 70 °C o a altitudes superiores a 2000 m difieren de los requisitos para las instalaciones estándar debido a las diferentes condiciones climáticas. Sin embargo, es precisamente en áreas con condiciones tan duras, como desiertos y altas cordilleras, que ofrecen grandes espacios y una radiación solar óptima para sistemas fotovoltaicos eficientes. La cartera original de conectores MC4 de Stäubli tiene un historial probado para este tipo de aplicaciones.



Los primeros conectores fotovoltaicos para entornos severos

Durante más de 25 años, los sistemas de conectores Stäubli para aplicaciones fotovoltaicas de CC han sido conocidos por su alta calidad de contacto y durabilidad. Además, están certificados para su uso en entornos difíciles.

  • Alta temperatura
    Los productos MC4 Original de Stäubli son los primeros conectores FV que cumplen con los requisitos para instalaciones en sistemas FV con nivel de temperatura de módulo 2 según el procedimiento de prueba TÜV Rheinland. Esto significa que los conectores fotovoltaicos de Stäubli han sido probados con éxito para instalaciones fotovoltaicas en condiciones climáticas de hasta al menos 105 °C.
  • Grandes altitudes
    TÜV Rheinland también ha verificado la idoneidad de los productos MC4 Original para su uso en elevaciones de hasta 5000 m sobre el nivel del mar.
  • Resistencia al agua mejorada
    Los conectores Stäubli MC4-Evo 2 son los únicos que proporcionan un grado IP mejorado. Están certificados IP68 (1 m, 168 h) después de haber sido probados con éxito por TÜV Rheinland para soportar la penetración de agua durante siete días a una profundidad de 1 m.
  • Resistencia a la niebla salina
    Con una aprobación IEC 61701, la gama de conectores MC4 de Stäubli también es resistente a la niebla salina.
  • Resistencia al amoníaco
    Los conectores MC4 de Stäubli también superaron con éxito los procedimientos de prueba DLG para la resistencia al amoníaco. 

Explore los estándares de seguridad en condiciones adversas

Como resultado de este desarrollo del mercado, el Comité Técnico TC82 de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) distinguirá más cuidadosamente los requisitos para diferentes rangos de temperatura ambiente y preparará la nueva edición de estándares de  seguridad para módulos fotovoltaicos, CEI 61730-1, para aplicaciones a temperaturas de funcionamiento de hasta 70 ° C  (percentil 98 - para 98 de cada 100 aplicaciones). Para aplicaciones a temperaturas de funcionamiento más altas, como instalaciones en regiones desérticas, se aplicarán las especificaciones de CEI TS 63126.

La norma CEI TS 63126 identifica los requisitos térmicos no solo para módulos fotovoltaicos, sino también para componentes adicionales como cajas de conexiones fotovoltaicas o conectores fotovoltaicos, para dos niveles de temperatura diferentes. Las dos categorías de estos módulos son:

Nivel de temperatura 1: mayor o igual a 80°C (T98º - en 98 de cada 100 casos)
Nivel de temperatura 2: mayor o igual a 90°C (T98°).

La sección 6.3 de esta especificación técnica enumera los requisitos para los conectores fotovoltaicos según la norma CEI 62852 para su uso en los niveles de temperatura del módulo descritos anteriormente. Las temperaturas límite superiores (ULT) de los conectores deben tener los siguientes valores mínimos:

ULT para conectores utilizados para la instalación de módulos fotovoltaicos de nivel 1: al menos 95 °C
ULT para conectores utilizados para la instalación de módulos fotovoltaicos de nivel 2: al menos 105 °C 

Los requisitos para la coordinación del aislamiento en las normas de seguridad para productos eléctricos generalmente están diseñados para aplicaciones a altitudes de hasta 2000 m (sobre el nivel del mar). Para aplicaciones a altitudes superiores, los requisitos deben corregirse para tener en cuenta las distancias de aislamiento, ya que a estas altitudes la menor presión atmosférica reduce la resistencia de las instalaciones eléctricas a la rotura a lo largo de la distancia de aislamiento. En consecuencia, la distancia mínima de aislamiento debe multiplicarse por un factor de corrección indicado en la tabla A.2 de la norma CEI 60664-1:2020 o verificarse con una sobretensión de prueba correspondientemente más alta. 

De acuerdo con la norma CEI/ES 60529, el grado de protección IP describe la protección contra la entrada de agua cuando se sumerge a una profundidad definida durante un tiempo definido. Este grado de IP establece cuánto tiempo puede sumergirse un producto sin sufrir daños. Este es un criterio esencial para los sistemas fotovoltaicos flotantes para garantizar que los componentes sigan proporcionando una funcionalidad fiable incluso cuando están sumergidos, por ejemplo, bajo cargas pesadas durante tormentas o nevadas.


Cartera de productos eBOS

Navegue a través de la completa cartera de productos eBOS a lo largo de la cadena de suministro fotovoltaica para cualquier tipo de aplicación.  

Liderazgo en el mercado

Con más de 2 mil millones de conectores fotovoltaicos instalados en todo el mundo, Stäubli conecta más del 50% de la capacidad fotovoltaica acumulada del mundo.

Encuentre la mejor solución para su necesidad

Restablecer filtro