Soluciones de carga

SOLUCIONES DE CARGA – APLICACIONES

Sistemas de transporte autónomos

Los vehículos de guiado automático (AGV) y las grúas se utilizan continuamente en las terminales para contenedores de los puertos o patios de carga. Por lo tanto, los sistemas deben ser duraderos, robustos y proporcionar la máxima disponibilidad.

Los sistemas de propulsión eléctricos proporcionan estos sistemas de transporte con una eficiencia energética excepcional, bajo mantenimiento y respeto al medio ambiente. Combinados con una solución de carga inteligente, pueden lograr el máximo rendimiento a largo plazo. Los requisitos para estas soluciones de carga son exigentes: deben transmitir la mayor potencia en el menor tiempo posible y, al mismo tiempo, ser robustas, seguras y lo más resistentes posible al desgaste. Especialmente teniendo en cuenta los desafiantes problemas ambientales asociados con los puertos marítimos, las soluciones de carga también deben ser fáciles de usar y flexibles.

Con QCC, Stäubli ofrece una solución de carga totalmente automatizada, rápida y compacta para sistemas de transporte sin conductor. Seguro, potente y probado: es la solución ideal para la logística portuaria.

Vehículos comerciales pesados (camiones)

Los vehículos comerciales pesados tienen que recorrer largas distancias cada día. La electrificación de estos vehículos avanza cada vez más y ofrece ventajas particulares, ya que son más baratos, no emiten emisiones y, además, son más silenciosos. Se necesita una solución de carga rápida, segura y eficiente para que se pierda poco tiempo durante la carga. 

Con el sistema de carga de megavatios (MCS), Stäubli ha desarrollado una solución de carga en torno a las especificaciones, desarrollada originalmente con junto con el grupo de trabajo CharIN, la cual se adapta perfectamente a esta aplicación El sistema de carga de megavatios permite a los conductores cargar su vehículo eléctrico manualmente con hasta más de 3 MW, superando con éxito uno de los obstáculos de la carga manual de vehículos pesados. Con nuestra tecnología de contacto patentada MULTILAM, el sistema garantiza  una carga rápida fiable con con la máxima capacidad de transporte de corriente. 

Vehículos comerciales y maquinaria móvil

Los vehículos comerciales de alto rendimiento y la maquinaria móvil funcionan en condiciones adversas con suciedad, polvo, humedad y altas temperaturas, especialmente cuando se utilizan en minas o en el sector agrícola. Además, las empresas dependen de operaciones continuas con la mayor eficiencia y fiabilidad posibles. La electrificación de estos vehículos es cada vez más importante, ya que son más silenciosos, reducen las emisiones y ofrecen un tren motriz particularmente dinámico que reduce los costos operativos y de mantenimiento. En estas difíciles condiciones ambientales, se requieren soluciones de carga robustas y eficientes, tanto a nivel subterráneo como superficial. Nuestras soluciones de carga garantizan el más alto rendimiento, así como la máxima fiabilidad y seguridad. Puede confiar plenamente en su funcionamiento impecable y en su funcionamiento simplificado al máximo.

El sistema de carga rápida QCC totalmente automatizado de Stäubli ha sido diseñado para satisfacer incluso los requisitos más exigentes. Con su rendimiento, seguridad y robustez, cumple con los requisitos previos para suministrar energía de alto voltaje a vehículos mineros electrificados.



Descargue nuestro catálogo

Encuentre más información sobre nuestras soluciones de carga de movilidad eléctrica (PDF)


Las buenas noticias viajan rápido

Caso de éxito

PSA Singapur, el centro de manipulación de contenedores más grande del mundo, confía en el sistema de carga rápida QCC de Stäubli para su operación de terminal totalmente automatizada.