Turkey | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Soluciones de carga fiables de alta potencia.

Carga rápida para la movilidad eléctrica

Los conectores de carga de Stäubli para satisfacer los requisitos más exigentes

Se necesitan soluciones de carga eficientes para la movilidad eléctrica para acelerar la transición a cero emisiones. Los requisitos son excepcionalmente altos para los vehículos comerciales, la maquinaria móvil, el transporte ferroviario y el sector marítimo. La alta potencia debe transmitirse de manera fiable y en el menor tiempo posible. Además, estos sistemas deben soportar la exposición a condiciones ambientales extremas, para garantizar siempre un funcionamiento estable. Las soluciones de carga deben ser robustas, flexibles, seguras y proporcionar una potente transmisión de energía, en cualquier momento y en cualquier lugar.

Stäubli ha desarrollado soluciones de carga de alto rendimiento en el rango de megavatios que se adaptan perfectamente a estos requisitos. Nuestra tecnología MULTILAM patentada asegura una conexión eléctrica fiable y garantiza una carga constante y rápida. La fiabilidad y el elevado número de ciclos de conexión de nuestros conectores de carga garantizan una larga vida útil incluso en los entornos más duros. Esto garantiza prácticamente ningún mantenimiento y reduce significativamente los costos para nuestros clientes a lo largo de todo el ciclo de vida del producto (TCO). 

Analicemos sus requisitos. Estamos encantados de compartir nuestra experiencia.

FIABLE

EFICAZ

SEGURO

Cada aplicación tiene sus requisitos.

Tenemos las soluciones ideales.

Ya sea que se utilicen en tierra, en el mar o sobre rieles: nuestros conectores de carga le ofrecen flexibilidad, fiabilidad y seguridad en las que puede confiar, incluso en condiciones extremas.

Sistema de carga de megavatios (MCS)

El sistema de carga de megavatios (MCS) está diseñado en torno a las especificaciones del grupo de trabajo CharIN. Permite una carga rápida y fácil de usar, lo que permite a los conductores cargar manualmente sus vehículos eléctricos pesados sin necesidad de máquinas o robots de apoyo.

QCC

El sistema de carga rápida automatizada QCC ha sido desarrollado para transferir la máxima potencia en el menor tiempo posible. Garantiza que el transporte eléctrico en la logística portuaria, los vehículos mineros, los camiones, los barcos, los transbordadores, los autobuses, etc., se cobren por un día completo de trabajo.


Las buenas noticias viajan rápido

Caso de éxito

PSA Singapur, el centro de manipulación de contenedores más grande del mundo, confía en el sistema de carga rápida QCC de Stäubli para el funcionamiento totalmente automatizado de su terminal.

Soluciones embarcadas

Conectores de alto rendimiento seguros y fiables para vehículos eléctricos e híbridos diseñados para espacios de instalación reducidos. 

Baterías

Desarrollamos soluciones a medida para todo tipo de baterías: estacionarias en vehículos, para sistemas de cambio de baterías o en bancos de pruebas.

Encuentre el producto que se adapte a sus necesidades

Restablecer filtro