Le prese e gli innesti con il sistema di bloccaggio "AR" offrono una maggiore sicurezza per l'utente e sicurezza di processo. Il sistema di bloccaggio impedisce la separazione accidentale del connettore sotto carico. Sono disponibili diverse terminazioni di collegamento che offrono un'elevata flessibilità di applicazione. Su richiesta sono disponibili connessioni speciali con altre dimensioni o materiali, nonché una placcatura speciale per temperature o frequenza di inserzione più elevate. La tecnologia MULTILAM integrata è resistente alle vibrazioni, agli urti e agli urti e garantisce una resistenza di contatto costantemente bassa e una lunga durata.
PRESE E SPINE | GAMMA PRODOTTI |
|---|---|
Gamma di diametri | 6/ 10/ 14 millimetri |
Corrente nominale @ 80°C | fino a 300 A |
Corrente di corto circuito (1s) | fino a 12 kA |
Resiste alla corrente di picco | fino a 35 kA |
Cicli di accoppiamento | fino a 5.000 |