CONNETTORI ROTONDI NON ISOLATI

La cerniera di messa a terra elettrica mantiene la continuità della messa a terra

La cerniera di messa a terra elettrica (EGH) sostituisce la cerniera convenzionale e la treccia di messa a terra tra la porta mobile e l'armadio. Facilita la rimozione della porta e garantisce il ricollegamento della terra al momento del rimontaggio. Oltre alla funzione di rotazione meccanica di una cerniera, l'EGH fornisce anche un collegamento elettrico a terra tra la porta e l'armadio. La continuità tra l'armadio/cerniera, le interfacce cerniera/porta e anche il perno della cerniera viene mantenuta grazie all'uso di MULTILAM. Diverse guarnizioni proteggono la cerniera e le parti attive dall'inquinamento esterno e garantiscono la protezione IP66.

Benefici
  • Continuità di messa a terra garantita, nessuna treccia di messa a terra dimenticata
  • Manutenzione rapida e semplice dell'armadio (montaggio e smontaggio)
  • Efficacia EMC migliorata
Applicazioni
  • Per l'uso in ambiente esterno
  • Per applicazioni interne
  • Su armadio in acciaio inox o alluminio
    Altro materiale dell'armadio: su richiesta
Caratteristiche principali
  • Nessuna necessità di manutenzione o lubrificazione
  • Integrazione in ambienti ristretti con spazio limitato
  • Impedenza della porta migliorata rispetto alla soluzione a treccia
Disegno
  • Collegamento a perno / lato spina con pin Ø 6 mm
  • Collegamenti elettrici garantiti dalla tecnologia MULTILAM
  • Cerniera composta da parte inferiore di supporto con perno (spina) e parte superiore (presa)
SPECIFICHE TECNICHE

EGH

GAMMA PRODOTTI

Corrente nominale

Il 100

Corrente di corto circuito (1s)

1,4 kA

Resiste alla corrente di picco

4,7 kA

Cicli di apertura/chiusura

15,000

Smontaggio / montaggio della porta

500

Temperatura

-40...+70°C

Costo consentito per cerniera

250 kg