Sistemi di aggancio ad alto accoppiamento

DuraDock matic - Connettori multipolari ad alte prestazioni per cambiautensili automatici (ATC)

I connettori multipolari Stäubli sono utilizzati principalmente nei cambi utensili automatici, in particolare nelle carrozzerie automobilistiche. Le nostre soluzioni collaudate sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni industriali in cui l'affidabilità è essenziale. Progettati per cicli di accoppiamento molto elevati, questi connettori offrono prestazioni superiori per il trasferimento di alimentazione, segnali e dati. Compatti, robusti e sicuri, sono ideali per le procedure ripetitive durante la produzione. Le nostre soluzioni offrono un'affidabilità dei contatti senza pari e una lunga durata.

Nota:

Nel 2023 abbiamo ottimizzato il nostro portafoglio di prodotti DuraDock matic. I connettori sono compatibili con i prodotti presenti sul mercato. Questo vale anche per diverse superfici di contatto.

Benefici
  • Fino a 1 milione di cicli di accoppiamento
  • Integrazione rapida e facile manutenzione
  • Sostituzione rapida degli inserti di contatto
  • Alloggiamento compatto e uniforme
  • Ampia gamma di applicazioni
  • Compatibile con RobiFix
Applicazioni
  • Carrozzerie automobilistiche
  • Assemblaggio generale (pinze)
  • Sistemi di collaudo
Accessoristica
  • Tappi ciechi
  • Utensili, incl. calibro di prova e di montaggio
Specifiche tecniche

 

DuraDock matic

Numero di poli

da 3 (2+PE) a 37 (36+PE)

Alloggiamenti

IP65, disponibile con schermatura

Portacontatti

Alimentazione, segnale e bus di campo

Cicli di accoppiamento

fino a 1 milione

Inserimento a cambio rapido

disponibile

Contatti

argentato o placcato oro

Sezione trasversale

0,5 - 35 mm²

Livello di inquinamento

3

Categoria di sovratensione

III

Stäubli vi offre anche...