Die automatisierte Palettierung beseitigt wiederholtes Heben und Stapeln, verbessert die Sicherheit am Arbeitsplatz und sorgt für eine gleichmäßige Palettenqualität. Mit anpassungsfähigen Werkzeugen, Bildverarbeitungsoptionen und kompakten Zellenlayouts können Roboter problemlos mit Produktvariationen umgehen und gleichzeitig einen konstanten Ausgangsfluss aufrechterhalten.
Roboter halten stabile Zykluszeiten ein und bauen Paletten mit wiederholbarer Positionierung, um eine vorhersehbare Leistung am Ende der Linie zu gewährleisten. Sie können kontinuierlich arbeiten und mit den vorgelagerten Verpackungsprozessen Schritt halten.
Ob Kartons, Säcke, Trays oder Kisten, Roboter mit Vakuum- oder mechanischen Greifern passen sich schnell an Größen-, Gewichts- und SKU-Änderungen an. Die Lagenmuster können vom Integrator oder von der Palettiersoftware aktualisiert werden, um sie an Ihre Produktionsanforderungen anzupassen.
Die Automatisierung jeder schweren oder sich wiederholenden Stapelaufgabe schützt die Bediener vor Belastungen und Verletzungen und gewährleistet gleichzeitig eine gleichbleibende Palettenstabilität ohne Ermüdung oder Variabilität.
Stäubli Roboter bieten eine hervorragende Wiederholgenauigkeit und reibungslose Bahnen, die für eine genaue Platzierung der Kartons und eine stabile Stapelung über mehrere Schichten unerlässlich sind.
Ihre schlanken Profile und vollständig geschlossenen Strukturen ermöglichen die Installation in der Nähe von Förderbändern und Palettenstationen und halten gleichzeitig rauen oder anspruchsvollen Umgebungen stand.
Dank der fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen (SIL3 / PL e) können Stäubli Roboter sicher mit den Bedienern in kompakten Palettierzellen zusammenarbeiten und ermöglichen so weniger Zäune, gemeinsame Arbeitsabläufe und eine effiziente Raumnutzung.
Die modulare Architektur und die Kompatibilität mit verschiedenen Werkzeugsystemen ermöglichen eine nahtlose Integration in bestehende Linien und unterstützen die Konnektivität von Industrie 4.0.