Machines à tisser pour la production de tissus de chemise

Les tisserands de chemises sont confrontés à divers parcours, qu’ils tissent des tissus de chemises haut de gamme à haute densité ou produisent de grands volumes. La production de tissus de chemise nécessite des solutions adaptables et performantes pour gérer des fils délicats, des motifs sophistiqués et les contraintes de fabrication diverses.

Notre technologie de tissage pour les chemises est renforcée par un service client de qualité. Nos équipes d’experts, notre assistance technique rapide et notre disponibilité mondiale de pièces de rechange sont là pour assurer le bon fonctionnement de vos métiers à tisser.

Vos défis dans la production de tissus pour chemises

Préparation au tissage pour la production de chemises

Le nouage ou le rentrage manuel ou semi-automatisé ralentit la production et augmente le risque d’erreurs.

Temps d’arrêt de la machine

Que ce soit pour des raisons d’entretien ou en raison d’une rupture de fil lors du tissage, les arrêts fréquents des métiers à tisser réduisent la productivité et augmentent les pertes.

Flexibilité pour les modifications de conception

Le passage d’un style de chemise ou d’un type de tissu à l’autre est lent et complexe, ce qui limite la réactivité aux demandes du marché.

Précision des motifs dans le tissage des chemises

Les motifs structurés comme les rayures ou les carreaux nécessitent une ouverture de la foule précise. Un mauvais alignement ou des problèmes de synchronisation peuvent entraîner des défauts visibles.

Témoignage d'un client producteur de chemises

« Stäubli répond à nos exigences et besoins les plus pointus, que ce soit en matière de technologies ou de services, et favorise notre évolution pour donner vie à notre vision de Luthai, à savoir une entreprise centenaire de rang mondial. »

Fangshui Wang, Directeur général adjoint et Ingénieur en chef pour Luthai Textile Co. Ltd

Production de tissus pour chemises : obtenir une qualité de tissage inégalée

Que vous tissiez des cotons fins, des mélanges de polyester ou des tissus à haute densité pour la production de chemises, vous avez besoin de machines fiables, efficaces et précises.

Qu’il s’agisse de systèmes automatisés de préparation de la chaîne, de machine de rentrage, de machine à enverger et de machines de nouage, Stäubli Textile propose des solutions pour optimiser chaque étape du tissage, réduire le temps de réglage et éliminer les erreurs de production, même lors de l’utilisation de fils délicats ou multifilaments.

Les mécaniques d'armures fondamentales et les ratières à haute vitesse assurent un fonctionnement en douceur et une texture uniforme des tissus de chemise. Ils offrent également la flexibilité nécessaire pour produire une large gamme de chemises, de la chemise unie classique aux motifs à carreaux détaillés.

Nos machines Jacquard électroniques sont conçues pour des réalisations sophistiquées. Elles offrent une grande flexibilité de tissage sans compromettre la qualité du motif.

Rentrage rapide et sans erreur des fils de chaîne - Machine de rentrage à grande vitesse SAFIR PRO S47

Nos systèmes de rentrage automatique améliorent la préparation de la chaîne pour une production de tissus sans erreur, adapté aux motifs sophistiqués et aux compositions colorées.

Nouage de chaîne efficace - Machine de nouage TIEPRO

Les machines de nouage assurent un remplacement rapide et sans erreur de la chaîne, minimisant les temps d’arrêt et garantissant un tissage continu dans les environnements de production exigeants.

Tissage Jacquard flexible - SX PRO Machine Jacquard

Les machines Jacquard électroniques de Stäubli offrent une flexibilité maximale et une fiabilité éprouvée pour la production de tissus de chemise.

Stäubli Textile vous accompagne

Pourquoi choisir Stäubli Textile

Adaptabilité, précision et haute productibilité

Un service client local réactif

Pièces de rechange d’origine

Services numériques disponibles 7j/24

Explorez d’autres applications de tissage avec Stäubli Textile