Machines à tisser pour la production de tissus de chaussures

Dans le secteur de la chaussure, où la durabilité, la flexibilité et la précision du design sont incontournables, les machines à tisser de pointe de Stäubli Textile sont à la pointe de l’innovation. Nos technologies permettent de produire des textiles tissés haute performance pour chaussures, des tiges respirantes aux textiles techniques en passant par les matériaux de renfort robustes. Grâce à une préparation optimisée de la chaîne et à un contrôle précis de l'ouverture de la foule ( Jacquard, mécanique à cames et ratière  ), les fabricants bénéficient d'une qualité constante, des motifs précis et une productivité élevée. Découvrez comment Stäubli aide les fabricants de chaussures et de vêtements à allier fonctionnalité, confort et style à chaque étape.

Vos défis

Besoin de flexibilité pour la performance et l’esthétique

Les chaussures doivent allier fonctionnalité et style. Les changements fréquents de motifs, de densités et de structures de tissage nécessitent des machines hautement adaptables qui peuvent changer rapidement tout en maintenant une qualité constante.

Manipulation de fils élastiques et à haute ténacité

Les fils extensibles et les fibres techniques utilisés dans les tiges de chaussures nécessitent une manipulation précise pour libérer tout leur potentiel. Les solutions Stäubli Textile garantissent un contrôle constant de la tension et un traitement fiable du fil, réduisant les casses potentiels et offrantun tissage constant, de haute qualité et des gains de productivité.

Gestion des tissus multicouches et techniques

Les chaussures utilisent souvent des tissus multicouches ou techniques pour plus de résistance et de respirabilité. La gestion de ces constructions complexes pendant le tissage nécessite un contrôle précis pour éviter les défauts.

Assurer la stabilité de la forme

Les tissus de chaussures doivent conserver leur forme sous contrainte. L’ouverture précise de la foule et le contrôle de la tension garantissent que le tissu conserve sa forme, offrant un ajustement parfait et une durabilité sans ajustements coûteux.

Machines à tisser pour la production de tissus de chaussures

La fabrication de chaussures exige précision, durabilité et flexibilité pour répondre aux exigences de la conception de chaussures modernes. Des tiges respirantes aux tissus techniques en passant par les couches de renfort robustes, les solutions Stäubli sont conçues pour gérer les constructions complexes et les fils difficiles tels que les fibres élastiques et haute résistance.

La technologie tissée en une pièce (One-Piece Woven - OPW ) des chaussures de sport crée des tiges sans couture, intégrant résistance, souplesse et respirabilité dans la structure du tissu. Grâce au tissage Jacquard, les fabricants peuvent concevoir des motifs exigeants et des zones fonctionnelles, (zones renforcées, ventilation), sans pièce  supplémentaires. Cette approche réduit les coutures, le poids, améliore le confort et assure la durabilité tout en permettant des conceptions innovantes et une productivité élevée.

L’efficacité est importante dans la production de chaussures. C’est pourquoi nos machines minimisent le temps de configuration, d'arrêt pour la maintenance, réduisent les erreurs et permettent un fonctionnement continu, même avec des changements de style fréquents. Associés aux systèmes de préparation de la chaîne et d'ouverture de la foule de Stäubli, les fabricants de chaussures peuvent accélérer leurs délais d’exécution et maintenir leur compétitivité sur un marché dynamique.

Parce qu’une technologie fiable nécessite un support après vente fiable, Stäubli Textile fournit une assistance technique réactive et la disponibilité des pièces de rechange pour assurer le bon déroulement de vos opérations à chaque étape du processus.

Nouage de chaîne fiable pour les fils élastiques et techniques

La fabrication de tissus de chaussures implique souvent des fils extensibles et des fils à haute ténacité, des matériaux qui peuvent être difficiles à traiter sans problèmes de tension ni de casse. La TOPMATIC, machine à nouer les chaînes, assure un nouage précis et une tension stable sur toute la chaîne, permettant ainsi une production de qualité. Cette fiabilité minimise les temps d’arrêt et garantit un fonctionnement fluide et continu des fils exigeants.

MAF Stäubli : la clé d’une durabilité des textiles pour chaussures

Les mécaniques d’armures fondamentales (MAF) de Stäubli permettent une ouverture précise et rapide de la foule pour une production de tissage de base sans défaut. Conçus pour la fiabilité et l’efficacité, elles créent des tissus solides et uniformes, permettant aux fabricants de chaussures d’obtenir une qualité supérieure et des performances durables.

Stäubli Textile vous accompagne

Pourquoi choisir Stäubli Textile

Adaptabilité, précision et haute productibilité

Un service client local réactif

Pièces de rechange d’origine

Services numériques disponibles 7j/24

Explorez les applications tissées avec Stäubli Textile