TIEPRO machine de nouage

La nouvelle machine à nouer TIEPRO est conçue pour une utilisation universelle avec des fils de chaîne standard dans n'importe quel atelier de tissage. Il dispose d'un nouveau type de système de séparation du fil sans aiguilles de séparation, ce qui le rend particulièrement économique. TIEPRO lie une large gamme de fils de fils de chaîne - avec ou sans enverjure 1:1 - automatiquement, efficacement, rapidement et dans l'ensemble sans faille.

    L’AVIS D’UN EXPERT

    TIEPRO – le nouveau must pour un nouage de chaîne efficace

    Faites-vous une idée des nombreux avantages offerts par TIEPRO. Voici un entretien informatif que Stäubli a eu dans une usine de tissage cliente avec M. Bolzin, un spécialiste du liage de chaîne expérimenté.

    Principaux avantages du nouage automatique de chaînes avec TIEPRO

    Efficacité

    • Fonction retour automatique qui permet d’opérer avec un minimum d’intervention d’opérateur
    • Nouveau concept de séparation de fils avec cône de fuseau
    • Attache rapide - jusqu'à 600 nœuds par minute

    Flexibilité

    • Convient à tous les types de fils standard
    • Nœuds avec extrémités courtes de longueur réglable
    • Tolérance élevée en ce qui concerne l'alignement parallèle de deux nappes de chaîne (chariot de nouage TPF)

    Qualité

    • Détection électronique de fil double dans les chaines avec ou sans enverjure 1:1
    • Des chaînes parfaitement liées
    Matériaux
    • Matériau -  100% fils de fibres disontinues, 100% coton, fils de coton mélangés 
    • Titrage (NeB) – 3 - 100

    Stäubli vous propose également…