Machines à tisser pour la production de tissus de sari

Stäubli Textile propose des systèmes de tissage pour la production de saris, conçus pour s’adapter à une large gamme de motifs comme le Border et le Pallu. Nos technologies de ratières et machines Jacquard traitent aussi bien les motifs simples que sophistiqués, s'adaptant aux petits comme grands volumes. Découvrez nos technologies avancées de préparation de chaîne qui garantissent précision, fiabilité et qualité constante pour tous les modèles de sari, ainsi que nos solutions d'ouverture de la foule.

Vos défis dans la production de tissus de sari

Préparation de la chaîne dans l’atelier de tissage de sari

Le nouage et le rentrage de chaîne manuels et semi-automatisés ralentissent la production et augmentent le risque d’erreurs.

Les défis de la conception Jacquard dans le tissage de sari

Les changements réguliers dans la mode obligent les tisserands à faire preuve d’une grande adaptabilité en termes de techniques de production.

Gestion des temps d’arrêt

Que ce soit pour des raisons d’entretien ou en raison d’une rupture de fil lors du tissage de tissus de sari, les arrêts fréquents des métiers à tisser réduisent la productivité et augmentent les pertes.

Tension du fil de coton ou des filaments

Une tension de fil et une densité de tissage inégales le long de la production peuvent entraîner des défauts visuels, affectant l’uniformité et la qualité du tissu.

Machines à tisser pour la solution de production de tissu sari

De la préparation automatisée de la chaîne (rentrage, enverjure, nouage) en passant par les machines d'ouverture de la foule (MAF, ratière, Jacquard), nos systèmes rationalisent les opérations et réduisent les erreurs, même lorsque vous travaillez avec des fils complexes tels que la soie synthétique (nylon, polyester et fils multifilaments).

Assurez une production de sari sans faille grâce à nos machines pour le tissage, conçues pour des motifs complexes, des fils délicats et des tissus éclatants. Notre gamme comprend des mécaniques d'armures fondamentales (MAF), des ratières rotatives, des machines Jacquard, adaptées aux modèles de sari modernes ou raffinés.

Que vous utilisiez des machines à tisser pour fabriquer des tissus de sari haute densité ou que vous gériez des chaînes de production à grande échelle, notre technologie garantit précision, fiabilité et efficacité opérationnelle.

Grâce à des équipes de service réactives et à une assistance mondiale en matière de pièces de rechange, nous aidons les tisserands de saris à rester compétitifs et efficaces. Parce que chaque motif compte et qu’il est essentiel de minimiser les temps d’arrêt pour maintenir des environnements de production performants.

Harnais adapté pour le tissage Jacquard de sari

Nos harnais Jacquard assurent un contrôle constant de la foule, réduisant la tension des fils et prenant en charge toutes les applications standard.

Solutions Jacquard polyvalentes pour la production de saris

Les machines Jacquard polyvalentes de Stäubli sont conçues pour s’adapter rapidement aux demandes en constante évolution du marché du sari.

Nouage rapide pour les fils standard

Avec sa machine à nouer les chaînes TOPMATIC, Stäubli a prouvé sa crédibilité en minimisant les temps d'arrêt et en améliorant la production, qualitativement et quantitativement.

Métier jet d’eau - ratière pour formation de la foule à grande vitesse

Nos ratières rotatives offrent une ouverture de la foule de haute précision pour le tissage sur métier à jet d’eau. Elles garantissent une grande flexibilité dans les changements de style. Leurs faibles besoins en maintenance permettent de réduire considérablement les temps d’arrêt.

Rentrage polyvalent pour les chaînes complexes

Notre système automatise le rentrage des chaînes de sari denses, réduisant ainsi le temps de configuration, les erreurs d’alignement et prenant en charge les changements de style fréquents.

Stäubli Textile vous accompagne

Pourquoi choisir Stäubli Textile

Adaptabilité, précision et haute productibilité

Un service client local réactif

Pièces de rechange d’origine

Services numériques disponibles 7j/24

Découvrez d’autres applications tissées avec Stäubli Textile