Ausstellung

ITMA ASIA Shanghai
Textilmaschinen-Ausstellung


ITMA ASIA Shanghai – Internationale Leitmesse für Textilmaschinen und Großserienproduktion

Die ITMA ASIA + CITME Shanghai ist die führende Textilmaschinenmesse, die von der großflächigen Gewebeproduktion in China geprägt ist. Die Veranstaltung bedient die weltweit konzentrierteste Webkapazität und spiegelt einen Markt wider, in dem Volumen, Produktionskontinuität und betriebliche Robustheit entscheidende Faktoren für die Wettbewerbsfähigkeit in den Bereichen Bekleidung, Heimtextilien, Automobilinnenraum und industrielle Gewebe sind.

Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen Technologien, die ein stabiles, schnelles Weben und optimierte Vorbereitungsprozesse in anspruchsvollen Industrieumgebungen ermöglichen. ITMA ASIA + CITME unterstützt Hersteller bei der Verwaltung eines breiten Gewebeportfolios, mehrerer Garntypen und schneller Produktionszyklen und hebt Weblösungen hervor, die für lange Betriebszeiten, gleichbleibende Gewebequalität und skalierbare industrielle Investitionen auf dem chinesischen Textilmarkt ausgelegt sind.

Lernen Sie die ITMA + CITME Shanghai kennen, eine internationale Fachmesse für Textilmaschinen und -technologien, die die Anforderungen des asiatischen Webereimarktes adressiert, von der Kettvorbereitung und Nockenbewegung bis hin zu Hochleistungs-Schaft- und Jacquardfachlösungen für die industrielle Produktion.
 

🗓 20.-24. November 2026

📍Nationales Ausstellungs- und Kongresszentrum
🌍Shanghai, China

 

5 Tage voller technischer Diskussionen und Geschäftsmöglichkeiten für industrielle Weber, die die großvolumige Textilproduktion und den technischen Webmarkt in Asien bedienen.

Chinesischer und asiatischer Webereimarkt: Großserienfertigung bei wachsender Komplexität

Der Webmarkt, der auf der ITMA Shanghai angesprochen wird, wird von der großflächigen Textilherstellung angetrieben, die den inländischen Konsum und die Exportmärkte beliefert. Industrieweber verfügen über umfangreiche Produktionskapazitäten und verwalten gleichzeitig ein breites Portfolio an Stoffen, das zunehmend Produktivitätsziele mit höherer Prozessgenauigkeit und Gewebekonsistenz kombiniert. Der Markt zeichnet sich aus durch:

  • Großserienproduktion von Geweben für Bekleidung, Heimtextilien, Industriegewebe und ausgewählte technische Anwendungen, unterstützt durch Multi-Webstuhl-Anlagen, die in kontinuierlichen Produktionszyklen arbeiten.
  • Breiter Einsatz von Fachbildetechnologien, einschließlich Nockenbewegung, Schaftmaschine und Jacquard, die sowohl standardisierte Gewebestrukturen als auch anspruchsvollere Gewebedesigns auf Kundenwunsch ermöglichen.
  • Starke Abhängigkeit von der automatisierten Kettvorbereitung, die eine wiederholbare Einziehqualität, reduzierte Rüstzeiten und stabile Webstuhlauslastung in großen Webabteilungen unterstützt.
  • Betriebsumgebungen, die bewährte Maschinenrobustheit, lange Wartungsintervalle und konstante Leistung über längere Betriebszeiten hinweg erfordern.

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, investieren Webereien in Kettvorbereitungssysteme und Fachlösungen, die stabile Webbedingungen, Wiederholbarkeit der Prozesse und einen zuverlässigen Betrieb in industriellen Umgebungen mit hohem Volumen gewährleisten.

Teilnahme von Stäubli an der ITMA + CITME Shanghai

Stäubli Textile engagiert sich seit langem auf dem asiatischen Markt für industrielle Webereien und unterstützt Webereien, die große Produktionsanlagen für Bekleidung, Heimtextilien und industrielle Gewebeanwendungen betreiben. Jede Ausgabe der ITMA Shanghai bietet Stäubli die Gelegenheit, sein Web-Know-how Herstellern zu präsentieren, die hohe Produktionsmengen bei gleichzeitig steigenden Anforderungen an Prozessstabilität, Gewebekonsistenz und Automatisierung bewältigen und Schlüsseltechnologien wie KettvorbereitungNockenbewegung, Schaftfach und Jacquardweben abdecken.

Durch technischen Austausch, Gespräche vor Ort und den direkten Austausch mit industriellen Webern unterstützt Stäubli die Hersteller dabei, das Ketthandling zu optimieren, die Rüstzeiten zu verkürzen und einen zuverlässigen Webstuhlbetrieb in umfangreichen Webereianlagen zu gewährleisten und gleichzeitig eine gleichbleibende Gewebequalität über lange Produktionsläufe hinweg zu gewährleisten.

Mit der fortgesetzten Teilnahme an der ITMA Shanghai bekräftigt Stäubli sein Engagement, asiatische Webereien mit robusten, industriell erprobten Lösungen zu unterstützen, die eine stabile Leistung, Wiederholbarkeit der Prozesse und langfristige Betriebssicherheit in Produktionsumgebungen mit hoher Kapazität bieten.

Warum sich Industrieweber auf der ITMA Shanghai für Stäubli entscheiden

Unterstützung großer Webereianlagen für asiatische Produktionsanforderungen
Die ITMA Shanghai vereint Webereien, die umfangreiche Webmaschinenflotten verwalten, bei denen eine stabile Kettvorbereitung und zuverlässige Fachbildungssysteme für eine kontinuierliche Produktion und eine vorhersehbare Webleistung unerlässlich sind.

Lösungen, die auf produktivitätsorientierte Webprozesse abgestimmt sind
Die Messe spiegelt die Markterwartungen wider, die sich auf Leistungsstabilität, kontrollierte Betriebsgeschwindigkeiten und konsistentes Maschinenverhalten konzentrieren. Die Kettvorbereitungs- und Fachbildetechnologien von Stäubli unterstützen diese Anforderungen durch robuste, industriell erprobte Systemdesigns.

Prozessstabilität über lange Produktionsläufe
Weber, die an der ITMA Shanghai teilnehmen, legen großen Wert auf wiederholbare Gewebequalität über lange Produktionszyklen. Die Lösungen von Stäubli bieten eine kontrollierte Garnhandhabung und ein präzises Fachverhalten für gleichbleibende Gewebeergebnisse.

Langfristige Zuverlässigkeit für Webumgebungen mit hoher Kapazität
Stäubli unterstützt Webereien mit langlebigen Technologien, die auf lange Lebensdauer, planbare Wartung und zuverlässigen Betrieb im industriellen Maßstab ausgelegt sind.

Was sagt der Kunde?

"Stäubli erfüllt unsere hohen Standards und Anforderungen, sowohl in Bezug auf Technologie als auch auf Service, und hilft uns, weiter voranzukommen und unsere Vision von Luthai als weltweit erstklassigem und jahrhundertealtem Unternehmen zu verwirklichen."

Fangshui Wang, stellvertretender Geschäftsführer und Chefingenieur von Luthai Textile Co. Ltd

Stäubli Textile Präsenz in China und Ostasien

China und Ostasien stellen für Stäubli Textile einen strategischen Markt dar, der sich seit langem stark in der Webereiindustrie des Landes engagiert. Stäubli Textile ist in China mit Hauptsitz in Hangzou vertreten. Es gibt zehn Servicebüros im Land, die sich in Shenyang (Liaoning), Tianjin (Tianjing), Xi'an (Shaanxi), Chendu (Sichuan), Chongqing, Wuhan (Hubei), Nanjing (Jiangsu), Suzhou (Jiangsu), Guangzhou (Guangdong) und Shenzhen befinden. In Ostasien ist Stäubli zudem in Taichung (Taiwan), in Daegu (Südkorea) und in Osaka (Japan) vertreten. All diese dedizierten lokalen Strukturen ermöglichen die Nähe zu Kunden, die in den wichtigsten Webregionen tätig sind.

Diese lokale Präsenz unterstützt die direkte Zusammenarbeit mit industriellen Webern und spiegelt die Bedeutung Ostasiens innerhalb der globalen Textilaktivitäten von Stäubli wider. Lokale Teams arbeiten eng mit globalen Anwendungsexperten zusammen, um die Kunden täglich zu unterstützen. Durch technischen Support, Anwendungsunterstützung und Bedienerschulung stellt Stäubli sicher, dass sein Know-how in der Textilindustrie auf die lokalen Produktionsgegebenheiten abgestimmt ist und stabile Prozesse, reproduzierbare Webergebnisse und langfristige Betriebssicherheit unterstützt.

Anpassungsfähigkeit, Präzision & hohe Produktierbarkeit

Reaktiver lokaler Kundenservice

Original-Ersatzteile

Digitale Dienste 7/24 verfügbar

Weitere wichtige Veranstaltungen, bei denen Sie uns treffen können