Die SITEX - Surat International Textile Exhibition - ist eine der führenden Messen Indiens für Textilmaschinen, -technologien und -lösungen. SITEX bringt Textilhersteller, Technologieanbieter und Entscheidungsträger zusammen und spielt eine zentrale Rolle bei der Unterstützung von Modernisierung, Automatisierung und Nachhaltigkeit in der gesamten indischen textilen Wertschöpfungskette.
Als schnell wachsender Markt mit starker Inlandsnachfrage und steigenden Exportambitionen bleibt Indien ein strategisches Zentrum für das Weben von Bekleidung, Heimtextilien und technischen Textilien. Die SITEX bietet eine ideale Plattform, um sich über Markttrends, Produktionsherausforderungen und Textiltechnologien der nächsten Generation auszutauschen.
Lernen Sie die SITEX India kennen, eine führende Fachmesse für Textilmaschinen und -technologien, die innovative Weblösungen vereint – vom Knüpfen über das Einziehen bis hin zum Fachfach mit Schaft-, Nocken- und Jacquardsystemen.
🗓 Nächste Ausgabe : 2027
📍SIECC, Sarsana, Surat
🌍Surat, Gujarat, Indien
4 Tage voller Verbindungen, Innovationen und Möglichkeiten – und das alles in einer der pulsierendsten Städte der Welt.
Letzte Ausgabe
Indien gehört zu den größten Textilproduzenten der Welt und wird von einem vollständigen und integrierten Textilökosystem unterstützt. Der Markt zeichnet sich aus durch:
Um wettbewerbsfähig zu bleiben, verlassen sich indische Webereien zunehmend auf robuste, flexible und energieeffiziente Maschinen, die in der Lage sind, häufige Artikelwechsel, komplexe Designs und vielfältige Garne zu bewältigen.
Stäubli Textile ist seit vielen Jahren ein zuverlässiger Partner indischer Webereien und unterstützt den Markt mit Technologien, die die Produktivität, Gewebequalität und langfristige Zuverlässigkeit steigern. Jede Ausgabe der SITEX ist für Stäubli eine Gelegenheit, seine umfassende Webkompetenz zu unterstreichen, die die gesamte Produktionskette abdeckt – von der Kettvorbereitung über das Schaftweben bis hin zu Jacquardtechnologien und technischen Textillösungen.
Durch fachlichen Austausch, Expertengespräche und Vor-Ort-Support begleitet Stäubli indische Hersteller bei der Bewältigung zentraler Marktherausforderungen wie Automatisierung, Qualitätskonsistenz und Produktionseffizienz.
Durch die aktive Teilnahme an der SITEX bekräftigt Stäubli sein langfristiges Engagement für die indische Textilindustrie und unterstützt deren Entwicklung mit fortschrittlichen Technologien, zuverlässiger Leistung und zukunftsfähigen Automatisierungslösungen.
✔ Entwickelt für die kontinuierliche Produktion
Indische Webereien arbeiten mit hoher Kapazität und oft rund um die Uhr. Die Lösungen von Stäubli sind so konzipiert, dass sie auch unter intensiven Produktionsbedingungen zuverlässig arbeiten und einen stabilen Betrieb, eine hohe Verfügbarkeit und eine lange Lebensdauer gewährleisten.
✔ Agilität für vielfältige und sich entwickelnde Märkte
Um sowohl die Binnennachfrage als auch die Exportmärkte bedienen zu können, ist Flexibilität erforderlich. Die Webtechnologien von Stäubli unterstützen schnelle Stilwechsel, eine große Garnvielfalt und häufige Produktwechsel bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Produktionseffizienz.
✔ Reproduzierbare Qualität im industriellen Maßstab
Ob Bekleidung, Heimtextilien, S- oder technische Gewebe – Stäubli Maschinen bieten präzises Fachbild, kontrolliertes Garnverhalten und stabile Webbedingungen - der Schlüssel zu gleichbleibender Qualität über lange Produktionsläufe.
✔ Support in der Nähe des Shopfloors
Stäubli kombiniert globales Know-how mit lokaler Präsenz und unterstützt indische Hersteller während des gesamten Lebenszyklus der Ausrüstung. Technische Unterstützung, Schulungen, Wartungsservices und Originalersatzteile tragen dazu bei, die Betriebszeit und den langfristigen Return on Investment zu sichern.
"Sich Herausforderungen zu stellen, ist die Visitenkarte der Zukunft. Stäubli kennt die komplexen Anforderungen der boomenden Wirtschaft, der sich ständig weiterentwickelnde Markt wirft viele Herausforderungen auf und Stäubli unternimmt technologische Schritte, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern."
"Wir arbeiten 24/7 an 350 bis 360 Tagen im Jahr. Einige Maschinen, die 1995 installiert wurden, laufen heute noch. Das ist der wahre Beweis für die Qualität von Stäubli."
Indien ist seit langem ein strategischer Markt für Stäubli Textile, und die Präsenz des Konzerns dort wird weiter ausgebaut. Mit fünf Servicebüros in Mumbai, Surat (Gujarat), Erode (Tamil Nadu), Ichalkaranji (Maharashtra) und Ahmedabad (Gujarat) ermöglicht diese starke Präsenz vor Ort schnelle Reaktionszeiten, stärkt das Vertrauen der Kunden und hält die globalen Qualitäts- und Leistungsstandards von Stäubli aufrecht.
Stäubli stützt sich auf engagierte Serviceteams vor Ort mit fast 30 Technikern, die von Experten aus aller Welt unterstützt werden. Diese Teams bieten technischen Support, Bedienerschulung und eine enge tägliche Zusammenarbeit mit den Kunden, um sicherzustellen, dass die Stäubli-Lösungen genau auf die spezifischen Produktionsanforderungen abgestimmt sind.
ITME - Greater Noida, Uttar Pradesh
Besuchen Sie uns auf der ITME India, der Referenzmesse für indische Textilweber, und präsentieren Sie Stäubli-Weblösungen, die die Großserienproduktion in einer Vielzahl von Anwendungen unterstützen, von der Kettvorbereitung über Nockenbewegungen bis hin zu Schaft- und Jacquardfachtechnologien.
ITMA ASIA - Singapur, Asien
Besuchen Sie uns auf der ITMA ASIA Singapore, der internationalen Textilmaschinenmesse, wo Stäubli Textile flexible Weblösungen für die Textilproduktion präsentiert, die Schlüsselprozesse von Kettvorbereitungssystemen bis hin zu Schaftweblösungen einschließlich Nockenbewegungs-, Schaft- und Jacquardtechnologien abdecken.