Die ITM International Textile Machinery Exhibition in Istanbul ist eine der einflussreichsten Textilmaschinenmessen der Welt. Das ITM bringt globale Technologieanbieter, Textilhersteller und Entscheidungsträger zusammen und dient als wichtiges Innovationszentrum für Weben, Stricken, Veredeln, Färben, technische Textilien und Verbundwerkstoffe.
Die alle zwei Jahre stattfindende Messe ist für ihre starke industrielle Relevanz bekannt und zieht Tausende von Fachleuten an, die nach zuverlässigen, leistungsstarken Lösungen suchen, um die Produktivität, Automatisierung und Nachhaltigkeit in der gesamten textilen Wertschöpfungskette zu steigern.
Besuchen Sie uns auf der ITM Istanbul 2026 für eine unverzichtbare Veranstaltung, die Fachleute in einem dynamischen internationalen Umfeld zusammenbringt.
🗓 9.–13. Juni
📍Tüyap Messe Kongress- und Kongresszentrum
🌍Istanbul, Türkei
Fünf Tage voller Verbindungen, Innovationen und Möglichkeiten – und das alles in einer der pulsierendsten Städte der Welt.
Mehr erfahren
Türkiye gehört zu den wettbewerbsfähigsten Textil- und Bekleidungsherstellern der Welt. Das Land profitiert von:
Dieses dynamische Umfeld führt zu kontinuierlichen Investitionen in die Webereivorbereitung, das Schaftweben, Jacquardtechnologien und technische Webmaschinen, die in der Lage sind, unterschiedliche Garne und komplexe Gewebestrukturen zu verarbeiten.
Stäubli Textile ist seit Jahrzehnten ein zuverlässiger Partner der türkischen Webereien und bietet Lösungen, die die Produktivität, Webqualität und langfristige Zuverlässigkeit steigern. Jede Ausgabe der ITM bietet Stäubli die Gelegenheit, seine gesamte Webkarriere zu präsentieren, die von Kettvorbereitungssystemen über Schaftweberei bis hin zu Jacquardtechnologien und technischen Weblösungen reicht.
Durch Live-Demonstrationen, Expertengespräche und technische Beratung vor Ort unterstützt Stäubli türkische Hersteller dabei, die wichtigsten Herausforderungen des Marktes zu meistern und eine konsistente, qualitativ hochwertige Produktion zu erreichen.
Durch die Teilnahme an jeder Ausgabe der ITM bekräftigt Stäubli sein Engagement, die türkische Textilindustrie mit fortschrittlichen Technologien, zuverlässiger Leistung und zukunftsfähiger Automatisierung zu unterstützen.
✔ Langfristige Zuverlässigkeit und hohe Verfügbarkeit
Türkische Hersteller benötigen robuste Geräte, die mit hoher Geschwindigkeit und hohem Volumen laufen können. Der Maschinenpark von Stäubli gewährleistet eine stabile Leistung und minimale Ausfallzeiten.
✔ Flexibilität für sich schnell verändernde Produktion
Lokale Spinnereien wechseln häufig zwischen Stilen, Farben und Garnarten. Die Lösungen von Stäubli sind auf schnelle Anpassungen und betriebliche Agilität ausgelegt.
✔ Gleichbleibende Gewebequalität
Ob für Denim, Hemden, Frottiere, Möbel oder technische Textilien – Stäubli bietet präzises Fachbild, kontrollierte Garnbehandlung und stabiles Webverhalten.
✔ Starke Unterstützung vor Ort
Die Stäubli-Teams in der Türkei sorgen für Nähe, schnelle Hilfe und kompetenten Service – ein wesentlicher Faktor für Hersteller mit engen Lieferfristen.
"Stäubli unterstützt unsere Bemühungen um eine umweltfreundlichere Textilproduktion mit innovativen Lösungen."
Türkiye ist seit langem ein wichtiger Akteur in der globalen Textilindustrie, und Stäubli ist seit Jahrzehnten Teil dieser Reise. Stäubli eröffnete 1996 seine erste türkische Niederlassung und wurde damit zu einem wichtigen Lieferanten für den lokalen Markt und baute langfristige Partnerschaften mit Webereien im ganzen Land auf.
Stäubli liefert nicht nur Maschinen, sondern bietet auch Support über den gesamten Lebenszyklus hinweg, um eine optimale Betriebszeit und nachhaltige Leistung zu gewährleisten. Dazu gehören Wartungsdienste, Bedienerschulungen, fachkundige Beratung und Originalersatzteile, die den Herstellern helfen, eine stabile und qualitativ hochwertige Produktion aufrechtzuerhalten.
Um nah am Kunden zu bleiben und schnellen technischen Support zu bieten, betreibt Stäubli mehrere Niederlassungen in der ganzen Türkiye – Istanbul, Bursa, Denizli und Gaziantep. Diese lokalen Teams stärken die Kundennähe des Unternehmens und ermöglichen schnelle Reaktionszeiten, Beratung vor Ort und kontinuierlichen Support in einer der anspruchsvollsten und schnelllebigsten Textilumgebungen der Welt.
ITMA EUROPA
Besuchen Sie uns auf der ITMA Europe, der führenden internationalen Textilmaschinenmesse, wo Stäubli Textile Weblösungen für eine zuverlässige und qualitativ hochwertige Gewebeproduktion in einer Vielzahl von Anwendungen präsentiert, von der Kettvorbereitung und Schaftweberei bis hin zum Jacquardfachen und technischen Weben.
CAITME - Taschkent, Usbekistan
Besuchen Sie uns auf der CAITME, der wichtigsten Fachmesse für Textilmaschinen in Zentralasien, wo Stäubli Weblösungen präsentiert werden, die den Auf- und Ausbau moderner Webereien unterstützen – von Einzieh- und Knüpfmaschinen bis hin zu Exzentermaschinen und Fachbildelösungen
IGATEX - Punjab, Pakistan
Besuchen Sie uns auf der IGATEX Pakistan, der wichtigsten Messe für Textilmaschinen und -technologien. Pakistan hat eine der weltweit größten Textilindustrien auf Baumwollbasis und ist ein globales Beschaffungszentrum für Garne, Stoffe, Bekleidung und Heimtextilien. IGATEX ist die Internationale Ausstellung für Bekleidung, Textilmaschinen und Zubehör in Lahore, Pakistan