FEBRATEX - Brasilianische Textilausstellung - ist die führende Fachmesse in Südamerika für Textilmaschinen für Bekleidung und Heimtextilien. Die FEBRATEX findet im Herzen der brasilianischen Textilindustrie statt und spiegelt die einzigartige Fertigungslandschaft der Region wider, in der gewebte Bekleidungsstoffe, Denim, Heimtextilien und dekorative Anwendungen innerhalb desselben industriellen Ökosystems koexistieren.
Brasilien ist ein strategisches Zentrum für gewebte Schlafzimmerwäsche, Badewäsche, Denim, Vorhänge und Vorhängestoffe. Die FEBRATEX bietet eine ideale Plattform für den Austausch über Markttrends, Produktionsanforderungen und Webtechnologien der nächsten Generation mit einem starken Fokus auf Flexibilität, Qualitätskonsistenz und effiziente Produktion für die brasilianische und lateinamerikanische Textilindustrie.
Lernen Sie die FEBRATEX kennen, eine der wichtigsten Textilmaschinenmessen in Nord- und Südamerika, die Webtechnologien von der Kettvorbereitung bis hin zu Nocken-, Schaft- und Jacquardfachlösungen präsentiert.
🗓 18. bis 21. August 2026
📍Parque Vila Germânica
🌍Blumenau, Bundesstaat Santa Catarina, Brasilien
4 Tage voller Verbindungen, Innovationen und Chancen im Herzen der südamerikanischen Textilindustrie.
Brasilien ist einer der führenden Textilproduzenten in Nord- und Südamerika, unterstützt von einer diversifizierten und gut etablierten Textilindustrie, die einen starken Inlandsmarkt und eine starke regionale Nachfrage bedient. Der Markt zeichnet sich aus durch:
Um wettbewerbsfähig zu bleiben, verlassen sich brasilianische Webereien auf flexible, leistungsstarke und zuverlässige Weblösungen, die häufige Produktwechsel, fortschrittliche Gewebedesigns und eine effiziente Produktion unter dynamischen Marktbedingungen unterstützen.
Stäubli Textile ist langjähriger Partner brasilianischer und lateinamerikanischer Webereien und unterstützt eine diversifizierte Textilindustrie, die sowohl den starken Inlandskonsum als auch regionale Exportmärkte bedient.
Jede Ausgabe der FEBRATEX ist für Stäubli eine Gelegenheit, seine Webkompetenz in Märkten hervorzuheben, die für die brasilianische Textillandschaft von zentraler Bedeutung sind, darunter gewebte Bekleidungsstoffe, Denim, Bett- und Badwäsche sowie dekorative Textilien. Die Messe bietet einen relevanten Rahmen, um auf die spezifischen Anforderungen dieser Märkte einzugehen, in denen Flexibilität, gleichbleibende Gewebequalität und effiziente Produktion unerlässlich sind, um unterschiedliche Produktportfolios und häufige Stilwechsel zu bewältigen.
Durch fachlichen Austausch, Expertengespräche und eine enge Interaktion mit Kunden unterstützt Stäubli brasilianische Webereien bei der Bewältigung der wichtigsten Herausforderungen im Zusammenhang mit Designvielfalt, Automatisierung, Qualitätskonsistenz und zuverlässiger industrieller Leistung in anspruchsvollen Produktionsumgebungen. Eine Gelegenheit für Stäubli, seine umfassende Webkompetenz zu unterstreichen, die die gesamte Produktionskette von der Kettvorbereitung bis zum Schaftweben abdeckt und Jacquard-Fachtechnologien.
✔ Webmaschinen für mehrere Webmärkte
Brasilianische Webereien sind oft in Märkten tätig, in denen mehrere Gewebekategorien nebeneinander existieren, und servieren Bekleidung, Heimtextilien und dekorative Anwendungen. Die Lösungen von Stäubli sind so konzipiert, dass sie eine stabile und zuverlässige Webleistung über verschiedene Garnarten, Gewebegewichte und -strukturen hinweg bieten.
✔ Flexibilität, um sich an schnell wechselnde Kollektionen und Anforderungen anzupassen
Angetrieben von Modezyklen und saisonalen Kollektionen benötigen brasilianische Hersteller häufige Produktanpassungen und effiziente Stilwechsel. Die Webtechnologien von Stäubli unterstützen die schnelle Anpassung und helfen den Webereien, auf die Marktnachfrage zu reagieren und gleichzeitig die industrielle Effizienz zu erhalten.
✔ Gleichbleibende Gewebequalität für anspruchsvolle Endverbrauchermärkte
Brasilianische Webereien müssen bei häufigen Artikelwechseln und variablen Produktionsläufen ein gleichbleibendes Erscheinungsbild der Stoffe erreichen. Stäubli sorgt für ein stabiles Fachverhalten und ein kontrolliertes Garnverhalten und unterstützt so eine reproduzierbare Gewebequalität bei dynamischen und gemischten Webprogrammen.
✔ Support abgestimmt auf brasilianische Webereien
Mit seiner regionalen Präsenz in der Nähe der brasilianischen Betriebe unterstützt Stäubli seine Kunden direkt in der Fertigung und hilft dabei, Setups zu stabilisieren, die Leistung schnell wiederherzustellen und einen zuverlässigen Betrieb auch bei sich ändernden Produktionsanforderungen aufrechtzuerhalten.
"Das Support-Team von Stäubli, das immer zur Stelle ist, war ein entscheidender Faktor bei der Auswahl unserer Lösungen.
Darüber hinaus lag unsere Zweitqualitätsquote früher bei etwa 5 bis 6 %. Jetzt reduzieren wir diese Zahl auf weniger als 1 %. Dieser Qualitätsschub macht unser Geschäft nachhaltiger. Wir können ein breiteres Spektrum an Rohstoffen verarbeiten und viel aufwendigere Designs herstellen."
Brasilien stellt für Stäubli Textile einen strategischen Markt in Südamerika dar, der durch eine langjährige Präsenz und eine Textilindustrie unterstützt wird, die durch vielfältige Webanwendungen und dynamische Produktionsanforderungen gekennzeichnet ist. Die regionale Präsenz von Stäubli, die lokale Ressourcen mit globaler Expertise kombiniert, ermöglicht eine Nähe zum Kunden und eine schnelle technische Reaktion bei gleichzeitiger Einhaltung der internationalen Standards in Bezug auf Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit.
Stäubli stützt sich auf regionale Serviceteams, die eng mit seinen globalen Webexperten verbunden sind und Kunden in ganz Brasilien und Lateinamerika unterstützen. Mit einer lokalen Einheit in São Paulo arbeiten diese Teams direkt mit den Webereien in der Fertigung zusammen und bieten technische Unterstützung, Bedienerschulung und anwendungsorientierte Anleitung, die an unterschiedliche Produktionsstrukturen angepasst ist. Diese enge Zusammenarbeit hilft Herstellern, die Webbedingungen für verschiedene Gewebetypen zu optimieren und die langfristige Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Produktionsumgebungen zu gewährleisten.
Stäubli trägt aktiv zur Expansion des Webereimarktes in Südbrasilien bei, insbesondere im Textilcluster Santa Catarina um Brusque, Guabiruba und Botuverá, wo das industrielle Weben stark konzentriert ist.
ITMA EUROPA
Besuchen Sie uns auf der ITMA Europe, der führenden internationalen Textilmaschinenmesse, wo Stäubli Textile Weblösungen für eine zuverlässige und qualitativ hochwertige Gewebeproduktion in einer Vielzahl von Anwendungen präsentiert, von der Kettvorbereitung und Schaftweberei bis hin zum Jacquardfachen und technischen Weben.
ITMA ASIA - Shanghai, China
Besuchen Sie uns auf der ITMA ASIA Shanghai, der internationalen Textilmaschinenmesse, wo Stäubli Textile Weblösungen für die industrielle Gewebeproduktion in großem Maßstab vorstellt und hohe Leistung, stabile Leistung und effiziente Prozesse von der Kettvorbereitung über das Schaftweben bis hin zum Jacquardfachen unterstützt.